Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Soluciones para automatización industrial

La automatización de procesos es una forma de mejorar la productividad y reducir costes. Existen numerosas soluciones para la automatización industrial, cada una de ellas es recomendable para un tipo concreto de aplicación. Un gran error  sería, por ejemplo, considerar el mismo tipo de automatización para un fabricante de vehículos y para un sistema de análisis de muestras de laboratorio. 

Igus pone a su disposición una gran variedad de soluciones para una automatización industrial económica. Cualquiera de estas soluciones puede ser ideal para usted según sus requerimientos, por lo que no dude en contactarnos si requiere asesoramiento. 

Número de productos: 204

robolink® RL-DCi: módulo completo de 5 grados de libertad, opcionalmente con sistema de control integrado

  • Carga útil de hasta 30 N
  • Duración del ciclo > 7 s
  • Alcance: hasta 790 mm
  • Disponible con 4 o 5 DOF (grados de libertad)
  • Software gratuito disponible software iRC 
  • Color estándar del robot: negro, posibilidad de un color individual
desde 4.609,71 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 500 x 500 x 100 mm

  • Cargas de hasta 2,5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,8 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 3.085,08 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 500 x 100 mm

  • Cargas de hasta 2,5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,2 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 1.623,13 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

drylin robot Delta | Área de trabajo de 360 mm

  • Cargas de hasta 5,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 3,0 m/s
desde 4.104,18 EUR/uni.
10 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 1 día laborable
3 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Robot SCARA de 4 DOF con base

Información del producto
  • Carga: 20 N
  • Alcance: 560 mm
  • Alcance del eje Z: 500 mm
  • Grados de libertad: 4
  • Velocidad: 30 picks/minuto
  • Vida útil mínima: diez millones de ciclos
  • Grado de protección: IP45, resistente a salpicaduras de agua
desde 5.436,83 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Kit de instalación D1 para la cinemática en dos ejes

Información del producto
  • Kit de 2 igus® D1 dryve, sensores de proximidad con terminal y cables de conexión con conector recto de 10 m de longitud
 
  • Amplia gama de tareas de automatización mediante una sencilla parametrización, sin necesidad de programación
  • Para robots cartesianos de un solo eje, planos en H, de tres ejes y robots Delta
  • Sin instalación de software ni aplicaciones
  • Uso con PC, tableta o smartphone
  • Motores paso a paso (ST), CC y EC/BLDC con corrientes de pico de hasta 21 A y 48 V
  • Entradas/salidas digitales, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) para la conexión a sistemas de control maestro como Siemens o Beckhoff

    PRUEBE ANTES DE COMPRAR: Pruebe el sistema de control de motores con la simulación online dryve D1 antes de adquirirlo 
desde 1.854,41 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot Delta de 2 ejes | Espacio de trabajo de 400 mm

Información del producto
  • Hasta 100 picks/min
  • Capacidad de carga: 5 kg
  • Para requisitos de precisión de 0,5 mm
  • Velocidad: hasta 3,0 m/s
  • Aceleración máx.: 60 m/s²

Disponible opcionalmente
desde 3.617,76 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Robocube | Celda robótica para todos los robots igus

Información del producto
  • Apto para robots igus® de brazo articulado, SCARA, Delta y cartesianos
  • Dimensiones: 1.000 x 937,23 x 2.030 mm
  • Bastidor del robot fabricado con perfiles de aluminio
  • Un módulo, 50 tipos de robots e infinitas aplicaciones posibles
  • Con parada de emergencia, indicador de arranque y parada y documentación CE
  • igus se encarga de la instalación del robot y del armario eléctrico
  • Cadenas portacables no incluidas en el precio
desde 6.817,16 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Controlador igus® Robot Control para robots Delta y cartesianos

Información del producto
  • Tareas de automatización versátiles a través de un software de programación simple
  • Para ejes individuales, robots cartesianos y robots Delta
  • Simple instalación de software para Windows 10
  • Uso a través de PC o tableta
  • 7 entradas/salidas digitales, interfaz CRI, ModbusTCP (puerta de enlace de CANopen) para conexión a controladores maestros como Siemens o Beckhoff
  • Longitud de línea de 10 m

Encontrará todos los documentos pertinentes dentro de la pestaña Descargas.

PRUEBE ANTES DE COMPRAR: Pruebe el controlador de robots incluso antes de adquirirlo con el igus® Robot Control software 
desde 3.597,44 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Conjunto de cables para cinemáticas de 2 ejes

Información del producto
Conjunto compuesto por lo siguiente:
  • 2 Cables de motor con conector recto
  • 2 Cables de encoder con conector recto
  • 2 Sensores NC (normalmente cerrado) PnP
  • 2 Sensores con conector recto

Para robots de un eje, robots cartesianos y robots Delta de 2 ejes
Compatible con igus Robot Control y dryve D1
desde 370,09 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Mando con joystick para igus Robot Control

Información del producto
  • Este dispositivo permite poner en marcha y desplazar el robot
  • Compatible con igus Robot Control
  • Funcionamiento cómodo para diestros y zurdos
  • Fácil maniulación mediante pantalla táctil
desde 1.385,42 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
desde 4.618,07 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

robolink® RL-DCi: módulo completo de 4 grados de libertad, opcionalmente con sistema de control integrado

  • Carga útil de hasta 30 N
  • Duración del ciclo > 7 s
  • Alcance: hasta 790 mm
  • Disponible con 4 o 5 DOF (grados de libertad)
  • Software gratuito disponible  software iRC 
  • Color estándar del robot: negro, posibilidad de un color individual
desde 4.115,15 EUR/uni.
Ir a la página de producto

drylin robot Delta | Área de trabajo de 660 mm

  • Cargas de hasta 5,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 0,7 m/s
desde 5.061,82 EUR/uni.
10 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 5-10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot Delta drylin | Conjunto de cables

  • 3x cable de motor, conector recto
  • 3x cable de encoder, conector recto
  • 3x sensores de contacto normalmente cerrado (NC) PNP
  • 3x sensores, conector recto
desde 555,13 EUR/uni.
3 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h