Solución
Para el tendido de cables de energía y datos, ofrecimos al cliente una solución lista para conectar en forma de sistema
readychain. Con nuestro sistema totalmente confeccionado, la empresa ya no tiene que montar los eslabones de la cadena uno a uno y pasar los cables por la cadena, algo que solía requerir mucho tiempo. Esta solución le permitió reducir el tiempo de trabajo en un 80%. La cadena portacables guía los cables de servo y de sensores de la
gama chainflex, los conductos hidráulicos y los tubos de refrigeración. Todos los componentes ya están equipados con los conectores necesarios. Los cables y tubos se han diseñado para su uso en cadenas portacables y se han probado en condiciones reales en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 metros cuadrados. El cliente recibe una garantía para todo el sistema.
DVS Universal Grinding GmbH ofrece actualmente esta serie de máquinas en dos tamaños. La UGrind 800 para piezas con una distancia máxima entre las puntas de 1.200 milímetros y la UGrind 1500 para distancias máximas de 1.800 milímetros. Para la mayor de las dos máquinas, bastó con añadir tres eslabones al sistema de cadenas portacables. El sistema
readychain utilizado actualmente en las máquinas consta de tres cadenas portacables ya confeccionadas. En el eje z, dos
cadenas portacables ligeras E4.1L (serie E4.38L), rentables y de instalación rápida, suministran cables y tubos al cabezal multifuncional. El eje x utiliza una
cadena E4/light (serie 14240) que también es muy ligera y económica. Esta cadena ofrece más espacio para los cables gracias a unos eslabones laterales y unos travesaños con apertura más delgados. DVS Universal Grinding GmbH también está convencida de la calidad de los sistemas de cadenas portacables. La primera máquina equipada con readychain ha estado funcionando en las instalaciones de un cliente para la producción en serie durante más de 18 meses durante 24 horas al día, seis días a la semana, sin ningún problema.