Muchas fuerzas distintas actúan en todas direcciones en las transiciones y articulaciones rotatorias entre carros individuales. Estas incluyen fuerzas de tracción-empuje, impactos y vibraciones contínuas. Para estas aplicaciones, son importantes los cojinetes robustos y fiables. Los cojinetes iglidur® son la mejor elección para este uso por la alta presión superficial que soportan, hasta 150MPa. Los materiales robustos iglidur® soportan cargas más elevadas en los bordes sin romperse. La ámplia variedad de materiales iglidur® hace posible encontrar el cojinete ideal para cada posible aplicación. Estos incluyen, por ejemplo, materiales para el uso en temperaturas muy altas o muy bajas, movimientos constantes o con buena resistencia a entornos duros. Además, los platos giratorios PRT se usan en trenes ligeros en la articulación giratoria del suelo. Se puede calcular la vida útil de todos los productos en línea. Se usan cadenas portacables de igus® para un guiado seguro de los cables entre dos vagones. Guían los cables de forma segura dentro y fuera del tren, soportando torsiones, movimientos y el tiempo.