Por ejemplo, los reposabrazos ajustables, las mesas plegables y los asientos pueden implementarse con cojinetes o
arandelas de fricción plásticas fabricadas con iglidur® G. Este material iglidur® es particularmente resistente al desgaste y está disponible en stock en una amplia variedad de formas y tamaños. Si los componentes tienen que cumplir la DIN 45545, puede usar iglidur® RW370. Las guías lineales drylin® se usan para hacer mesas plegables extensibles. Los cojinetes iglidur® y la tecnología lineal drylin® no se ven afectados por la suciedad y los líquidos. Si se mojan o se ensucian, pueden limpiarse fácilmente.
Los plásticos de alto rendimiento de igus® aseguran una experiencia cómoda al sentarse como en primera clase. Con los platos giratorios iglidur® PRT, los asientos pueden girarse en la dirección del viaje, de forma manual o eléctrica. Los elementos deslizantes iglidur® J también permiten que los platos giratorios PRT sean libres de mantenimiento y de lubricación. Los platos giratorios están disponibles en distintos tamaños de instalación. Para que el viaje sea perfecto, la tecnología lineal drylin® W asegura que los reposacabezas y los reposapiés puedan ajustarse fácil y silenciosamente, así como los respaldos y los reposabrazos. Según sus necesidades, las guías lineales pueden tener fijación de posición o no. En todas las posibilidades de ajuste es importante usar cables resistentes y flexibles para contactos y conectores USB, guiados de forma segura. Con este propósito, son adecuados los cables chainflex® , desarrollados para aplicaciones móviles, y sistemas de suministro de energía compatibles.