Raíles pretensados con perfil de prisma igus®/guías de colas de milano

Los raíles pretensados con perfil de prisma drylin®  N garantizan un agarre firme. La precarga de todos los carros lineales puede seleccionarse libremente entre cuatro clases. Esto permite un ajuste controlado con precisión sin efecto stick-slip. La selección de la clase de precarga permite la selección definida de las fuerzas de desplazamiento, que permanecen constantes durante toda la vida útil,  y permite que el carro mantenga la carga en su lugar.
  •  Posicionamiento fácil del carro
  • Fuerza de accionamiento y fuerza de sujeción garantizadas

 

  • Extremadamente ligero y de bajo perfil
  • Los raíles revestidos (plateados y negros) con o sin agujeros de fijación los hacen ideales como piezas visibles
Raíl pretensado con perfil de prisma – diseño de cola de milano

Raíles de guiado

  • Aluminio anodizado resistente a la corrosión
  • Con agujeros de fijación estándar o sin agujeros
  • Geometría de prisma para grandes fuerzas de sujeción y fuerzas de desplazamiento definidas
Comprar raíles de guiado
Guía lineal drylin® N, pretensado a medida

Carro pretensado a medida

  • Carros de prisma estándar pretensados a medida
  • Para diferentes distancias
  • 4 clases de precarga
  • Para conexiones atornilladas desde abajo o pernos roscados
Comprar carros pretensados a medida
Solución completa drylin® N para aplicaciones linales con espacio de instalación reducido

Carro con doble precarga

  • Carro de prisma largo con doble precarga
  • Longitud de guía más estable
  • 4 clases de precarga
  • Para conexiones atornilladas desde abajo o pernos roscados
Comprar carros con doble precarga

documento drylin R vs recirculación

Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.

 
Enviar formulario a Shadi Lara

Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.

muestra productos cojinetes lineales

¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!

Sistema de medición basado en el prisma de precarga

sistema de medición econ basado en el prisma de precarga drylin®

  • Carros con holgura ajustable pretensada de forma individual en cuatro longitudes diferentes
  • Incluye regla graduada en el raíl
  • Económicos, duraderos, prácticos
  • Fuerzas de retención garantizadas de 1,3 N a 11,7 N
  • La precarga del movimiento de parada hace que el
  • sistema de medición sea adecuado para la instalación vertical sin necesidad de ninguna otra sujeción
Sistema de medición drylin® «stop motion»

Fuerzas de desplazamiento del con raíl con perfil de prisma

Ventajas:

  • Varios anchos
  • 100 % libres de mantenimiento y lubricación
  • Higiénico y resistente a la corrosión
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad
  • Funcionamiento silencioso
  • Stop motion disponible para una orientación ajustable infinitamente variable.
Ver todos los productos drylin® N

Configurador drylin®

¿Conoce nuestro configurador de guías lineales?

Con el sistema experto para guías lineales drylin® puede configurar rápida y fácilmente una guía lineal individual para su aplicación en solo cinco pasos Para raíles pretensados con perfil de prisma, escoja drylin® N.
Configurar

Ejemplos de aplicaciones

Los sistemas de guiado de perfil plano drylin® N se utilizan sobre todo en lugares donde los espacios de instalación son pequeños y las demandas son altas. El diseño compacto y resistente cumple las exigencias de precisión y flexibilidad. Las diferentes anchuras de las guías y la amplia gama de carros de guiado proporcionan una gran variedad de aplicaciones.