Para una máxima seguridad ante fallas en aplicaciones con altas velocidades y velocidades de ciclo, como pórticos. En el nuevo tipo de sistema de canal, las cadenas portacables se guían de forma segura en una posición de montaje lateral. Los contornos especiales del canal guían las cadenas de forma segura en un canal más profundo. El uso de canales de acero inoxidable con un bajo factor de fricción y una capa plástica de aislamiento en el exterior conducen a una larga vida útil y a un funcionamiento silencioso. El sistema completo se puede encerrar de forma segura con una cubierta. A su vez, su diseño compacto asegura una altura de instalación reducida.
Además del potencial de aplicación de la cadena portacables lateral para la automatización, el nuevo concepto en forma cerrada también es adecuado para el suministro de energía en grúas. Los cables y cadenas portacables dentro de los canales libres de corrosión están protegidos del daño causado por el viento y el clima.
Consultar un proyecto ahora