My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

iglidur® G en una mesa terapéutica

Aplicación en una mesa terapéutica  
Aplicación en una mesa terapéutica  

Aplicación:

Ajuste de la altura mediante un pedal

Apoyo sobre pies o sobre ruedas

Carrera lineal

Hasta ahora, sin Cojinetes.

Ventajas para la aplicación:

Libre de lubricante

Libre de corrosión

Económico

Silencioso

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores