Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
¡Llega la Orange week de igus!
del 25 al 30 de noviembre !Descubra la promoción aquí!

Cree ahora su cuenta compre online y ahorre

atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Semi-conductor production

The lever performs a slewing motion of 10°. With 240,000 interplays a day, high wear resistance is important. iglidur® X plain bearings ensure the operating reliability over long periods. In the extremely chemically aggressive environment of semi-conductor production, metal plain bearings were regularly replaced after 2 to 3 weeks. Using iglidur® X plain bearings, the bearing point could be operated for years without problems.

Semi-conductor production

Go to applied products here

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.

Go to manus® contest