Tabla 1: Parámetros de aplicación
Parámetros | Valor | |
Material de cojinete | Cojinetes de latón (de la competencia); iglidur® Z; iglidur® Q | Material del eje | Acero |
Movimiento | Desplazamiento: volteo (con efecto excavadora) | | Velocidad | 0,15 m/s (corresponde a 74 rpm en la prueba) |
Ciclo | 4 movimientos rotatorios (10 segundos), pausa de 90 segundos |
Cargar | 3 MPa a 28,5 MPa (aumenta cada vez que se completa una rotación) |
No había una configuración de prueba estándar para los parámetros de aplicación indicados. Para esta prueba, se planificó, diseñó y construyó una nueva configuración de prueba (Gráfico 2). Para la prueba, se utilizó una carga constante en lugar de una carga creciente con el fin de agilizar la prueba y mantenerla relativamente sencilla.
Para poder descartar las influencias de la temperatura debidas al movimiento continuo, algo que difiere de las condiciones reales de uso, se estableció un intervalo de prueba de 6 segundos de movimiento y una pausa de 54.