Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
¡Llega la Orange week de igus!
del 25 al 30 de noviembre !Descubra la promoción aquí!

Cree ahora su cuenta compre online y ahorre

atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Válvula de bola de brida

Pister Kugelhähne GmbH: el hecho de suministrar diferentes Cojinetes libres de mantenimiento y altamente resistentes a las sustancias químicas en pequeñas cantidades fue un aspecto determinante en la selección de los Cojinetes iglidur® X en casi todas las válvulas de bola de brida y válvulas compactas de bolas de brida de la empresa Pister.

Alta resistencia a sustancias químicas

Disponible del almacén

Ref. est. máx. temperatura de operación Colorante Coeficiente de fricción por desliz. dín.
  Presión superficial (20°C)     contra el acero (µ)
Cojinete iglidur® X 150 MPa -100 °C / +315 °C negro 0,09-0,27

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes