El movimiento de masas es hoy en día una preocupación constante, la de utilizar materiales ligeros y robustos para reducir el peso y así disminuir el consumo de energía y reducir los costes.
La prueba incluyó ejes de carbono combinados con varios cojinetes iglidur®. Los índices de desgaste encontrados en los distintos materiales varían enormemente, un resultado que también ha sorprendido en ocasiones a los expertos en materiales de igus®. Un material iglidur® apto para ejes metálicos no necesariamente tiene un buen rendimiento en ejes de carbono.
La combinación de los ejes de carbono y los cojinetes de plástico puede parecer improbable a primera vista. Pero los ejes de carbono cada vez suscitan más interés en muchos ámbitos debido a las propiedades del material. Se distinguen, sobre todo, por su bajo peso y su gran resistencia a la flexión..
Se probaron 25 plásticos de alto rendimiento en ejes de carbono para determinar qué combinación ofrecía el mejor resultado en términos de desgaste. Recorrieron un total de 2.560 km en un banco de pruebas con una carrera lineal corta.
Algunos parámetros de la prueba :Carga radial de los cojinetes: 1 MPa
Velocidad del eje en movimiento lineal: 0,1 m/s
Temperatura: 23 °C