Resistente a la abrasión y con disipación electrostática permanente
Los talleres de pintura son un entorno sensible. Nada debe contaminar la pintura y la protección contra las explosiones debe estar garantizada. Las pinturas utilizadas desempeñan, por supuesto, un papel importante, pero las herramientas y máquinas bien diseñadas también ayudan a reducir el riesgo de accidentes. Por ello, en igus® ofrecemos cadenas portacables de material altamente resistente al desgaste y varios modelos de material conductor ESD.
Productos compatibles
Cadenas portacables ESD
Probado durante años de forma satisfactoria a prueba de explosiones
Material ESD probado durante más de 10 millones de ciclos para los requisitos más estrictos
Cadena portacables multidimensional para trabajar con seguridad ante pulverización de pintura
Los robots de pintura deben trabajar de forma fiable en cualquier entorno. El tiempo es dinero. Por lo tanto, los tiempos de inactividad deben ser los menos posibles y los cambios de equipo deben realizarse con la máxima rapidez. Desde su instalación hace algo más de dos años, la cadena portacables multidimensional triflex R garantiza la perfecta aplicación de la pintura y, por tanto, la disponibilidad del robot las 24 horas del día. La sencillez de conexión y los accesorios bien pensados reducen considerablemente el tiempo dedicado a los cambios de formato.
Cojinetes sin mantenimiento para actuadores en líneas de pintura
Estos actuadores de ARIS Stellantriebe GmbH se utilizan como ajustadores de solapas en líneas de pintura. Sin embargo, debido a los frecuentes ciclos, hay una gran carga en los componentes roscados. Los componentes de nuestra gama de cojinetes dryspin e iglidur ofrecen un remedio en este caso: ahorran costes gracias a que no requieren mantenimiento y son completamente libres de lubricación.