Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Módulo lineal plano con correa dentada

Módulo lineal plano con correa dentada compacto: drylin ZLN-40

El módulo ZLN combina el diseño plano y ligero de la guía lineal drylin® N con el dinamismo de un módulo lineal de correa dentada. Su ingeniosa estructura, basada en componentes estándar, reduce los costes de montaje y garantiza un envío rápido. La longitud de recorrido se ajusta según las necesidades, se incluye una conexión directa al motor y se destaca la presencia de una correa dentada lateral que contribuye a un diseño compacto.
 
  • Perfil plano con una altura de 27 mm
  • Carga vertical a partir de 30 N
  • Con motores paso a paso NEMA y motores de corriente continua EC/BLDC
  • Entrega a partir de 48-72 h después de la recepción del pedido
Ámbitos de aplicación: Máquinas expendedoras, robótica de servicio, automatización

zln-40

Datos técnicos

Referencia Longitud
máx de recorrido
 
[mm]
Peso
 

[kg]
adicional
(por 100 mm)
 
[kg]
Capacidad máx.
estática
axial
[N]

 
radial
[N]
Material
soporte de eje
ZLN-40 750 0,24 0,05 30 80 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Dimensiones [mm]

Referencia A AI H X E2 E3 Am LM lt ltm dp sg l v
ZLN-40 40 50 28 60 32 42 42,5 70 30 61,5 4,5 M3 141,5 60 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

La alineación correcta del motor para el módulo lineal

En las instrucciones encontrará la disposición correcta de las conexiones eléctricas, garantizando que la conexión del motor, encoder o freno al módulo lineal de correa dentada se realice de la manera más adecuada.
Establecemos la alineación en grados (observando el motor desde la parte posterior). 
 
Alineación del motor con el módulo de correa dentada

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h