My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

drylin® R manual clamp in 7 sizes

… also round shaft clamping …

drylin® R manual clamps  

New and unique linear housing with integrated manual clamp is available for drylin® R round shaft guides. The housings are made of corrosion resistant hard anodised aluminium. #
 

For round shafts: ø 12 - 50 mm

Open housing bearings for supported shafts

Lubricant/maintenance free due to JUM multifunctional liner

Clamping by friction locking


 
Typical applications:Mechanical engineering, packaging technology, format adjustments

RJUM-06 HK

drylin® R round shaft closed design
Closed for round shaft  
Closed for round shaft: Series RJUM-06…HK
Part Number d1-Tolerance Fmax. dyn. [N]
P=5 MPa
Fmax. stat. [N]
P=35 MPa
Clamping force Weight    
    Axial      
 RJUM-06-12-HK - 960 6720 400 0,127 a petición 
 RJUM-06-16-HK - 1440 10080 400 0,207 a petición 
 RJUM-06-20-HK - 2250 15750 400 0,331 a petición 
 RJUM-06-25-HK - 3625 25375 1000 0,665 a petición 
 RJUM-06-30-HK - 5100 35700 1000 1,021 a petición 
 RJUM-06-40-HK - 8000 56000 1000 1,835 a petición 
 RJUM-06-50-HK - 12500 87500 1000 3,22 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
RJUM-06 HK Dimensions [mm]
Part Number d1 H
+0,01
-0,014
H1 A M E1
±0,15
E2
±0,15
S S1 S2 N1 N2 W L KL KB
 RJUM-06-12-HK 12 18 35 43 21,5 32 23 8 M5 4,3 16,5 11 10,2 39 40 33
 RJUM-06-16-HK 16 22 42 53 26,5 40 26 10 M6 5,3 21 13 16 43 40 33
 RJUM-06-20-HK 20 25 50 60 30 45 32 11 M8 6,6 24 18 20 54 40 33
 RJUM-06-25-HK 25 30 60 78 39 60 40 15 M10 8,4 29 22 25 67 65 46
 RJUM-06-30-HK 30 35 70 87 43,5 68 45 15 M10 8,4 34 22 30 79 65 46
 RJUM-06-40-HK 40 45 90 108 54 86 58 18 M12 10,5 44 26 40 91 65 46
 RJUM-06-50-HK 50 50 105 132 66 108 50 20 M16 13,5 49 34 50 113 65 46
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

OJUM 06 HK

drylin® R round shaft open design
open for supported shafts  
open for supported shafts: Series OJUM-06..-HK
Part Number d1-Tolerance Fmax. dyn. [N]
P=5 MPa
Fmax. stat. [N]
P=35 MPa
Clamping force Weight
    90° 180° 90° 180° Axial  
 OJUM-06-12-HK - 960 635 240 6720 4445 1680 400 0,098 a petición 
 OJUM-06-16-HK - 1440 990 396 10080 6943 2772 400 0,164 a petición 
 OJUM-06-20-HK - 2250 1800 900 15750 12600 6300 400 0,275 a petición 
 OJUM-06-25-HK - 3625 2953 1523 25375 20670 10658 1000 0,544 a petición 
 OJUM-06-30-HK - 5100 4250 2278 35700 29735 15946 1000 0,832 a petición 
 OJUM-06-40-HK - 8000 6810 3800 56000 47660 26600 1000 1,513 a petición 
 OJUM-06-50-HK - 12500 10750 6125 87500 75265 42875 1000 2,568 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
OJUM-06 HK Dimensions [mm]
Part Number d1 H
+0,01
-0,014
H1 A M E1
±0,15
E2
±0,15
S S1 S2 N1 N2 L KL KB
 OJUM-06-12-HK 12 18 28 43 21,5 32 23 8 M5 4,3 16,5 11 39 40 33
 OJUM-06-16-HK 16 22 35 53 26,5 40 26 10 M6 5,3 21 13 43 40 33
 OJUM-06-20-HK 20 25 42 60 30 45 32 11 M8 6,6 24 18 54 40 33
 OJUM-06-25-HK 25 30 51 78 39 60 40 15 M10 8,4 29 22 67 65 46
 OJUM-06-30-HK 30 35 60 87 43,5 68 45 15 M10 8,4 34 22 79 65 46
 OJUM-06-40-HK 40 45 77 108 54 86 58 18 M12 10,5 44 26 91 65 46
 OJUM-06-50-HK 50 50 88 132 66 108 50 20 M16 13,5 49 34 113 65 46
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Delivery time  
Delivery

from stock/ex stock

More information: