Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

drylin® W - Guiado lineal para casi cualquier diseño de guiado

Con el sistema de guiado lineal drylin® W obtendrás un sistema premontado y económico. El diseño del sistema de guiado lineal permite una gran flexibilidad en el diseño, y una fácil instalación de los componentes. El aluminio anodizado duro usado en los raíles, proporciona un bajo coeficiente de fricción y un bajo desgaste. Al tratarse de sistemas libres de lubricación, son extremadamente resistentes a la suciedad.

Información sobre las opciones:


En este configurador podrás montar el raíl y el carro según tus necesidades:

Vista general de las opciones del configurador: Raíl

Diámetro del eje 6 mm
Ancho del raíl 30 mm

Raíl doble drylin® W - perfil cuadrado

Diámetro del eje 10 mm
Ancho del raíl 40 / 80 mm

Raíl doble drylin® W - perfil cilíndrico

Diámetro del eje 6 mm
Ancho del raíl 60 mm

Raíl doble drylin® W - perfil cilíndrico

Diámetro del eje 6 mm
Ancho del raíl 80 mm

Raíl doble drylin® W - perfil cilíndrico

Vista general de las opciones del configurador: Perforaciones

No perforado

Perforaciones estándares

Perforaciones en paralelo para ejes de diámetro 10 y 20 mm

Perforación central estándar de 3/8 pulgadas

Ideal para travelling de vídeo y fotografía (slyders)

Raíl con reducción de superfice mecanizada

para diámetros de 6 y 10 mm - 30% de reducción de peso

Vista general de las opciones del configurador: Carro

Versión estándar

Para cualquier diámetro

Cojinetes con sistema "turn-to-fit" con holgura ajustable

Permite ajustar manualmente la holgura - No disponible en 6 mm de diámetro

Separación de 3/8 pulgadas entre los agueros del carro

Ideal para travelling de vídeo y fotografía (slyders) - para cualquier diámetro

Freno manual para un posicionamiento sencillo

Solo disponible en carros de longitud >100mm.

Los cojinetes híbridos ruedan y deslizan.

Solo para eje de diámetro 16mm y ancho de raíl de 60mm. Sin accesorios adicionales en el carro.