Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

E4.1: UNA cadena portacables para casi todas las aplicaciones

El sistema E4.1 se posiciona como la cadena portacables más destacada de su categoría al combinar todas las ventajas que ofrecían sus tres versiones anteriores. Se caracteriza por ser más robusta que los modelos previos, todo ello manteniendo un tamaño similar o incluso más reducido. Un aspecto que merece especial mención es la alta compatibilidad que presenta con respecto a los accesorios y dimensiones de montaje. Aumente significativamente la vida útil de sus instalaciones al tiempo que reduce los costes asociados con el sistema E4.1 de igus®.
 
  • Resistente, funcionamiento silencioso y modular, con todas las ventajas de la serie E4
  • Apertura de la cadena portacables: presione la ranura del travesaño verticalmente con un destornillador. Suelte con un movimiento de palanca (contra la pestaña)
  • Recorrido recto y montaje rápido debido al diseño de eslabón interior/exterior. Estabilidad excepcional gracias al diseño de lengüeta y ranura

10 preguntas + 2 herramientas

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Cadena portacables con travesaños en cada eslabón y apertura por ambos lados (versión robusta)

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.21

Altura interior hi: 21 mm
Anchos interiores Bi: 30-120 mm
Radios de curvatura R: 38-200 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.28

Altura interior hi: 28 mm
Anchos interiores Bi: 40-300 mm
Radios de curvatura R: 55-250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.32

Altura interior hi: 32 mm
Anchos interiores Bi: 50-400 mm
Radios de curvatura R: 63-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.42

Altura interior hi: 42 mm
Anchos interiores Bi: 50-400 mm
Radios de curvatura R: 75-350 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.56

Altura interior hi: 56 mm
Anchos interiores Bi: 50-600 mm
Radios de curvatura R: 135-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.80

Altura interior hi: 80 mm
Anchos interiores Bi: 50-600 mm
Radios de curvatura R: 150-1000 mm
Paso: 111 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.112

Altura interior hi: 112 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 600 mm
Radios de curvatura R: 200 a 1000 mm
Paso: 143 mm

Serie E4.162

Altura interior hi: 162 mm
Anchos interiores Bi: 200 a 600 mm
Radios de curvatura R: 250 a 1000 mm
Paso: 200 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 800

Altura interior hi: 200 mm
Anchos interiores Bi: 200 a 600 mm
Radios de curvatura R: 325 a 1000 mm
Paso: 250 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 840

Altura interior hi: 204 mm
Anchos interiores Bi: 100 a 563 mm
Radios de curvatura R: 325 a 1000 mm
Paso: 250 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Serie E4.350

Altura interior hi: 350 mm
Anchos interiores Bi: 400 a 800 mm
Radios de curvatura R: 500 a 1000 mm
Paso: 470 mm

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones y apertura por ambos lados (versión estándar)

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie H4.32

Altura interior hi: 32 mm
Anchos interiores Bi: 50-400 mm
Radios de curvatura R: 63-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie H4.42

Altura interior hi: 42 mm
Anchos interiores Bi: 50-400 mm
Radios de curvatura R: 75-350 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie H4.56

Altura interior hi: 56 mm
Anchos interiores Bi: 50-600 mm
Radios de curvatura R: 135-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie H4.80

Altura interior hi: 80 mm
Anchos interiores Bi: 50-600 mm
Radios de curvatura R: 150-1000 mm
Paso: 111 mm

Tubo portacables con tapas abatibles por ambos lados - Protección contra virutas y suciedad

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R4.28

Altura interior hi: 28 mm
Anchos interiores Bi: 50-300 mm
Radios de curvatura R: 63-250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R4.32

Altura interior hi: 32 mm
Anchos interiores Bi: 50-300 mm
Radios de curvatura R: 125-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R4.42

Altura interior hi: 42 mm
Anchos interiores Bi: 50-300 mm
Radios de curvatura R: 125-350 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R4.56

Altura interior hi: 56 mm
Anchos interiores Bi: 75-462 mm
Radios de curvatura R: 150-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R4.80

Altura interior hi: 80 mm
Anchos interiores Bi: 150 a 460 mm
Radios de curvatura R: 200 a 1000 mm
Paso: 111 mm

Series R4.112

Altura interior hi: 112 mm
Anchos interiores Bi: 200 a 400 mm
Radios de curvatura R: 250 a 1000 mm
Paso: 143 mm

Ayudas de selección de Cadenas Portacables

Puede encontrar la Cadena Portacable correcta rápidamente mediante la introducción de parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.

Video de instrucciones de montaje

Video de montaje con descripción exacta para juntar, separar y abrir cadenas portacables y tubos portacables.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en diversos sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.


Guiado de tubos corrugados en paralelo

E4.1L TUB - Guiado seguro de tubos corrugados en paralelo a la cadena portacables
Herramienta de montaje E4

Herramientas para la instalación

Para la apertura y cierre práctico de la serie E4. Reducción significativa del tiempo de montaje

Snapclip - soporte enclipable para cables

Snapclip - soporte enclipable para el guiado lateral de tubos o cables

Elementos deslizantes para cadenas portacables

Las cadenas portacables con ruedas y los elementos deslizantes optimizados para la fricción y el desgaste prolongan la vida útil de las cadenas portacables de igus cuando estas se utilizan en aplicaciones en las que se deslizan por una superficie

Cadena Portacable E4.1 con estructura de 4 piezas

Las superficies internas son suaves y protegen los cables.

El funcionamiento resulta silencioso gracias al «freno» integrado en los topes radiales.

Los amortiguadores de ruido constituyen una opción más para reducirlo.

La gama de aplicaciones es amplísima.

Las opciones de separación interior se han multiplicado.

Juegos de accesorios de gran tamaño

Los eslabones extensores permiten alcanzar anchuras de hasta 2000 mm.

La apertura puede realizarse desde ambos laterales

La distancia máx. del recorrido supera los 200 m

Sectores industriales y aplicaciones típicas:

Grúas

Grúas de interior

Sistemas de compostaje

EDAR

Máquina herramienta.

Ingeniería mecánica general.

Tecnología de manipulación de materiales

Ingeniería de refrigeración

Maquinaria de construcción

Carpintería

Sistemas de manipulación y robótica

Clasificación IPA

Clasificación IPA

Informe IG 1303-640, probado E4.32.10.063.0
Más silenciosa

Más silenciosa

41dB(A) determinado en el laboratorio de igus®, v = 1,8 m/s recorrido autosoportado
Clasificación ESD

Clasificación ESD

Versiones ESD eléctricamente conductoras disponibles a petición
Sistema E4.1

Sistema E4.1

Probado y comprobado para largos recorridos
Tubo portacables

Tubo portacables

Con material HT para virutas calientes de 850°C como diseño especial
Tubo portacables

Monitorización de condiciones

Puede equiparse con el sistema de monitorización del estado i.Sense 

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h