My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

...casquillo iglidur® Q2… ahora para cargas aún más elevadas…

 
Extensión de la gama de productos de los cojinetes de deslizamiento Q2 de iglidur® especiales para aplicaciones extremas: ahora disponible con 44 tamaños diferentes en producción estándar, también en pulgadas

Gama estándar con un diámetro del eje de hasta 120 mm

Libre de mantenimiento y sin lubricación

Resistente a las deformaciones y el desgaste, incluso con altas cargas

Resistente a la suciedad y el polvo

Dimensiones disponibles para los cojinetes autolubricados iglidur® Q2  
Dimensiones disponibles para los cojinetes autolubricados iglidur® Q2  

Tamaños según norma ISO 3547-1 y medidas especiales.
 
Chaflán según d1

d1 [mm] f [mm]
Ø 1–6 0,3
Ø 6–12 0,5
Ø 12–30 0,8
Ø > 30 1,2

Datos sobre el material

Características generales
Densidad 1,46 g/cm3
Color: beige marrón
Máx. absorción de humedad a
23 °C y al 50% RH h.
1,1 peso-%
Absorción máx. de agua 4,6 peso-%

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo 130 °C
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo 210 °C
Temperatura de servicio mín. –40 °C

Características mecánicas
Máx. presión superficial estática permitida (+20°C) 120 MPa
Dureza 'Shore D’ 80

Propiedades eléctricas
Resistencia superficial > 1011 Ω

Cojinete con valona [mm]
Referencia   d1 tolerancia-d1* d2 d3 b1 b2    
      mín. Max.            
 Q2FM-101219-13 - - - - - - - - a petición 
 Q2FM-1013-05 - - - - - - - - a petición 
 Q2FM-2023-07 - - - - - - - - a petición 
 QFM-101215-04 - - - - - - - - a petición 
 QFM-121418-06 - - - - - - - - a petición 
 Q2FM-4044-10 - - - - - - - - a petición 
 Q2FM-6065-50 - - - - - - - - a petición 
 Q2FM-0507-05 (1) - 5 +0,020 - 7 11 5 1 a petición 
 Q2FM-0608-04 - 6 +0,025 - 8 12 4 1 a petición 
 Q2FM-0608-06 - 6 +0,020 - 8 12 6 1 a petición 
 Q2FM-0608-08 - 6 +0,025 - 8 12 8 1 a petición 
 Q2FM-0810-03 - 8 +0,025 - 10 15 3 1 a petición 
 Q2FM-0810-05 - 8 +0,025 - 10 15 5,5 1 a petición 
 Q2FM-0810-07 - 8 +0,025 - 10 15 7,5 1 a petición 
 Q2FM-0810-09 - 8 +0,025 - 10 15 9,5 1 a petición 
 Q2FM-0810-10 - 8 +0,025 - 10 15 10 1 a petición 
 Q2FM-1012-07 - 10 +0,032 - 12 18 7 1 a petición 
 Q2FM-1012-09 - 10 +0,032 - 12 18 9 1 a petición 
 Q2FM-1012-10 - 10 +0,025 - 12 18 10 1 a petición 
 Q2FM-1012-12 - 10 +0,032 - 12 18 12 1 a petición 
 Q2FM-1012-17 - 10 +0,032 - 12 18 17 1 a petición 
 Q2FM-1214-07 - 12 +0,032 - 14 20 7 1 a petición 
 Q2FM-1214-09 - 12 +0,032 - 14 20 9 1 a petición 
 Q2FM-1214-12 - 12 +0,032 - 14 20 12 1 a petición 
 Q2FM-1214-17 - 12 +0,032 - 14 20 17 1 a petición 
 Q2FM-1416-05 NEW 14 +0,032 - 16 22 5 1 a petición 
 Q2FM-1416-12 - 14 +0,032 - 16 22 12 1 a petición 
 Q2FM-1416-17 - 14 +0,032 - 16 22 17 1 a petición 
 Q2FM-1517-09 - 15 +0,032 - 17 23 9 1 a petición 
 Q2FM-1517-12 - 15 +0,032 - 17 23 12 1 a petición 
 Q2FM-1517-17 - 15 +0,032 - 17 23 17 1 a petición 
 Q2FM-1618-12 - 16 +0,032 - 18 24 12 1 a petición 
 Q2FM-1618-17 - 16 +0,032 - 18 24 17 1 a petición 
 Q2FM-1820-12 - 18 +0,040 - 20 26 12 1 a petición 
 Q2FM-1820-17 - 18 +0,040 - 20 26 17 1 a petición 
 Q2FM-1820-22 - 18 +0,040 - 20 26 22 1 a petición 
 Q2FM-2023-11 - 20 +0,040 - 23 30 11,5 1,5 a petición 
 Q2FM-2023-12 - 20 +0,040 - 23 30 12 1,5 a petición 
 Q2FM-2023-16 - 20 +0,040 - 23 30 16,5 1,5 a petición 
 Q2FM-2023-21 - 20 +0,040 - 23 30 21,5 1,5 a petición 
 Q2FM-2528-11 - 25 +0,040 - 28 35 11,5 1,5 a petición 
 Q2FM-2528-16 - 25 +0,040 - 28 35 16,5 1,5 a petición 
 Q2FM-2528-21 - 25 +0,040 - 28 35 21,5 1,5 a petición 
 Q2FM-3034-16 - 30 +0,050 - 34 42 16 2 a petición 
 Q2FM-3034-26 - 30 +0,050 - 34 42 26 2 a petición 
 Q2FM-3034-37 NEW 30 +0,040 - 34 42 37 2 a petición 
 Q2FM-3034-40 - 30 +0,040 - 34 42 40 2 a petición 
 Q2FM-3539-16 - 35 +0,050 - 39 47 16 2 a petición 
 Q2FM-3539-26 - 35 +0,050 - 39 47 26 2 a petición 
 Q2FM-3539-40 - 35 +0,050 - 39 47 40 2 a petición 
 Q2FM-4044-30 - 40 +0,050 - 44 52 30 2 a petición 
 Q2FM-4044-40 - 40 +0,050 - 44 52 40 2 a petición 
 Q2FM-4550-50 - 45 +0,050 - 50 58 50 2 a petición 
 Q2FM-5055-10 - 50 +0,050 - 55 63 10 2 a petición 
 Q2FM-5055-50 - 50 +0,050 - 55 63 50 2 a petición 
 Q2FM-6065-60 - 60 +0,060 - 65 73 60 2 a petición 
 Q2FM-8085-100 - 80 +0,060 - 85 93 100 2,5 a petición 
 Q2FM-100105125-90 (1) NEW 100 0,072 - 105 125 90 2,5 a petición 
 Q2FM-120125145-90 (1) NEW 120 0,085 - 125 145 90 2,5 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) La tolerancia d1 especificada es tras montaje a presión en alojamiento con tolerancia H7. Método de prueba
Cojinete sin valona [Inch]
Número de pedido d1 Diámetro del eje d2 agujero de alojamiento b1 Tolerancia b1    
    mín. Max.   mín. Max.        
 Q2SI-4852-48 - - - - - - - - a petición 
 Q2SI-0203-03 (1) 1/8 0,1251 0,1269 - - - 3/16 - 3,78 USD 
 Q2SI-0304-04 (1) 3/16 0,1873 0,1892 - - - 1/4 - 3,81 USD 
 Q2SI-0304-06 (1) 3/16 0,1873 0,1892 - - - 3/8 - 3,83 USD 
 Q2SI-0405-06 (1) 1/4 0,2498 0,2521 - - - 3/8 - 3,84 USD 
 Q2SI-0405-08 (1) 1/4 0,2498 0,2521 - - - 1/2 - 3,87 USD 
 Q2SI-0506-04 (1) 5/16 0,3125 0,3148 - - - 1/4 - 4,02 USD 
 Q2SI-0506-06 (1) 5/16 0,3125 0,3148 - - - 3/8 - 4,05 USD 
 Q2SI-0506-08 (1) 5/16 0,3125 0,3148 - - - 1/2 - 4,08 USD 
 Q2SI-0607-04 (1) 3/8 0,375 0,3773 - - - 1/4 - 4,08 USD 
 Q2SI-0607-06 (1) 3/8 0,375 0,3773 - - - 3/8 - 4,13 USD 
 Q2SI-0607-08 (1) 3/8 0,375 0,3773 - - - 1/2 - 4,19 USD 
 Q2SI-0607-10 (1) 3/8 0,375 0,3773 - - - 5/8 - 4,25 USD 
 Q2SI-0607-12 (1) 3/8 0,375 0,3773 - - - 3/4 - 4,31 USD 
 Q2SI-0708-08 (1) 7/16 0,4379 0,4406 - - - 1/2 - 4,43 USD 
 Q2SI-0708-12 (1) 7/16 0,4379 0,4406 - - - 3/7 - 4,38 USD 
 Q2SI-0809-04 (1) 1/2 0,5003 0,503 - - - 1/4 - 4,31 USD 
 Q2SI-0809-06 (1) 1/2 0,5003 0,503 - - - 3/8 - 4,38 USD 
 Q2SI-0809-08 (1) 1/2 0,5003 0,503 - - - 1/2 - 4,46 USD 
 Q2SI-0809-10 (1) 1/2 0,5003 0,503 - - - 5/8 - 4,53 USD 
 Q2SI-0809-12 (1) 1/2 0,5003 0,503 - - - 3/4 - 4,61 USD 
 Q2SI-0809-16 (1) 1/2 0,5003 0,503 - - - 1 - 4,76 USD 
 Q2SI-0910-08 (1) 9/16 0,5627 0,5655 - - - 1/2 - 4,64 USD 
 Q2SI-0910-10 (1) 9/16 0,5627 0,5655 - - - 5/8 - 4,73 USD 
 Q2SI-0910-12 (1) 9/16 0,5627 0,5655 - - - 3/4 - 4,80 USD 
 Q2SI-1011-08 (1) 5/8 0,6253 0,628 - - - 1/2 - 4,77 USD 
 Q2SI-1011-12 (1) 5/8 0,6253 0,628 - - - 3/4 - 4,95 USD 
 Q2SI-1011-16 (1) 5/8 0,6253 0,628 - - - 1 - 5,13 USD 
 Q2SI-1214-08 (1) 3/4 0,7505 0,7541 - - - 1/2 - 5,07 USD 
 Q2SI-1214-12 (1) 3/4 0,7505 0,7541 - - - 3/4 - 5,37 USD 
 Q2SI-1214-16 (1) 3/4 0,7505 0,7541 - - - 1 - 5,67 USD 
 Q2SI-1216-16 3/4 0,7508 0,7541 - - - 3/4 - a petición 
 Q2SI-1416-08 (1) 7/8 0,8757 0,8791 - - - 1/2 - 5,54 USD 
 Q2SI-1416-12 (1) 7/8 0,8757 0,8791 - - - 3/4 - 5,88 USD 
 Q2SI-1416-16 (1) 7/8 0,8757 0,8791 - - - 1 - 6,23 USD 
 Q2SI-1618-08 (1) 1 1,0007 1,0041 - - - 1/2 - 5,63 USD 
 Q2SI-1618-12 (1) 1 1,0007 1,0041 - - - 3/4 - 6,02 USD 
 Q2SI-1618-16 (1) 1 1,0007 1,0041 - - - 1 - 6,41 USD 
 Q2SI-1620-24 1 1,007 1,0041 - - - 1 1/2 - a petición 
 Q2SI-1820-12 (1) 1 1/8 1,1254 1,1288 - - - 3/4 - 6,24 USD 
 Q2SI-1820-16 (1) 1 1/8 1,1254 1,1288 - - - 1 - 6,68 USD 
 Q2SI-1820-20 (1) 1 1/8 1,1254 1,1288 - - - 1,25 - 7,11 USD 
 Q2SI-2022-12 (1) 1 1/4 1,2508 1,2548 - - - 3/4 - 8,61 USD 
 Q2SI-2022-16 (1) 1 1/4 1,2508 1,2548 - - - 1 - 9,23 USD 
 Q2SI-2022-20 (1) 1 1/4 1,2508 1,2548 - - - 1,25 - 9,83 USD 
 Q2SI-2022-24 1 1/4 1,2508 1,2548 - - - 1 1/2 - a petición 
 Q2SI-2024-24 1 1/4 1,2508 1,2548 - - - 1 1/2 - a petición 
 Q2SI-2426-16 (1) 1 1/2 1,5008 1,5048 - - - 1 - 9,68 USD 
 Q2SI-2426-24 (1) 1 1/2 1,5008 1,5048 - - - 1,5 - 11,13 USD 
 Q2SI-2428-24 1 1/2 1,5008 1,5048 - - - 1 1/2 - a petición 
 Q2SI-2629-16 (1) 1 5/8 1,6258 1,6297 - - - 1 - 9,90 USD 
 Q2SI-2629-24 (1) 1 5/8 1,6258 1,6297 - - - 1,5 - 11,46 USD 
 Q2SI-2831-16 (1) 1 3/4 1,7507 1,7547 - - - 1 - 10,85 USD 
 Q2SI-2831-32 (1) 1 3/4 1,7507 1,7547 - - - 2 - 14,90 USD 
 Q2SI-3033-16 (1) 1 7/8 1,87566850393701 1,87960551181102 - - - 1 - 11,12 USD 
 Q2SI-3033-32 (1) 1 7/8 1,8807 1,8846 - - - 2 - 15,44 USD 
 Q2SI-3235-16 (1) 2 2,0011 2,0057 - - - 1 - 11,39 USD 
 Q2SI-3235-32 (1) 2 2,0011 2,0057 - - - 2 - 15,99 USD 
 Q2SI-3236-36 2 2,0012 2,0059 - - - 2 1/4 - a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) La tolerancia d1 especificada es tras montaje a presión en alojamiento con tolerancia H7. Método de prueba
 


Disponible fuera de stock

Más información: