My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Novedades y extensiones de gama 2009

Cadenas portacables, chainflex® y readychains®

E4.1 Cierre rápido optimizado

E4.1 Cierre rápido optimizado    

Piezas de separación interior E4.1

Piezas de separación interior E4.1: Guiado de los cables con menos piezas

Piezas de separación interior E4.1    

E4.1 Travesaños ranurados, partes inferiores ranuradas y tapas

E4.1 Travesaños ranurados, partes inferiores ranuradas y tapas

E4.1 Travesaños ranurados, partes inferiores ranuradas y tapas    

Unión intermedia E4.80

Unión intermedia E4.80

Unión intermedia E4.80    

RP3838

RA / RP3838 Tubos portacables con apertura de tapas

RP3838    

Tubos portacables resistentes al calor

Tubos portacables resistentes al calor y diseño con protección contra virutas

Tubos portacables resistentes al calor    

Sistema Guidelok horizontal

Guía "Guidelok" para ramal superior en aplicaciones con carreras largas, cadena portacables autosoportada en zonas con viruta.

Sistema Guidelok horizontal    

Cadena portacables P4 Rol - 2 tamaños nuevos

Eficiencia energética con P4

Cadena portacables P4 Rol - 2 tamaños nuevos    

Energy efficiency

Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables

Energy efficiency    

T3 Cadenas portacables para movimientos circulares ("RBR")

T3 Cadenas portacables para movimientos circulares en stock

T3 Cadenas portacables para movimientos circulares ("RBR")    

Módulo para movimiento circular

T3 Cadenas portacables: módulos para movimiento circular

Módulo para movimiento circular    

twisterchain Módulo de guiado

Mejor guiado para movimientos circulares - aumenta el ciclo de vida - ahorre tiempo de montaje y costes

twisterchain Módulo de guiado    

triflex® RS nuevo tamaño 100

triflex® RS nuevo tamaño 100

triflex® RS nuevo tamaño 100    

Adaptador soporte para triflex® RS

Adaptador soporte para triflex® RS

Adaptador soporte para triflex® RS    

triflex® R nuevo tamaño 125

triflex® R nuevo tamaño 125

triflex® R nuevo tamaño 125    

triflex® R - Protector con cierre rápido

triflex® R - Protector con cierre rápido

triflex® R - Protector con cierre rápido    

triflex® R elemento de fijación al 6º eje

triflex® R elemento de fijación al 6º eje

triflex® R elemento de fijación al 6º eje    

triflex® R - Sistema de cambio rápido

triflex® R - Sistema de cambio rápido

triflex® R - Sistema de cambio rápido    

"Refuerzo" para triflex® RS

"Refuerzo" para triflex® RS

"Refuerzo" para triflex® RS    

Chainfix - Alivio de fuerzas

Chainfix - Alivio de fuerzas - Aún más versatilidad y rapidez de montaje

Chainfix - Alivio de fuerzas    

Sistema modular de bandeja soporte

Para soportar el ramal inferior - Sistema modular de bandeja soporte

Sistema modular de bandeja soporte    

Nuevas anchuras para salas blancas Clase 1, radios para E6.35

Nuevas anchuras para salas blancas Clase 1, radios para E6.35

Nuevas anchuras para salas blancas Clase 1, radios para E6.35    

Alivio de fuerzas rápido y eficiente, ahora también para las series E6.40

Alivio de fuerzas rápido y eficiente, ahora también para las series E6.40

Alivio de fuerzas rápido y eficiente, ahora también para las series E6.40    

Nuevas anchuras para salas blancas Clase 1, radios para E3

Nuevas anchuras para salas blancas Clase 1, radios para E3

Nuevas anchuras para salas blancas Clase 1, radios para E3    

Series B17i ahora también con apertura por el radio interior

Series B17i ahora también con apertura por el radio interior

Series B17i ahora también con apertura por el radio interior    

Nueva anchura de tapas para Tubos portacables E2/000

Nueva anchura de tapas para Tubos portacables E2/000

Nueva anchura de tapas para Tubos portacables E2/000    

R4.42 y R4.80 - nuevas anchuras

R4.42 y R4.80 - nuevas anchuras

R4.42 y R4.80 - nuevas anchuras    

chainflex® CF112 PUR

Cables de datos económicos

chainflex® CF112 PUR    

chainflex® CF113 PUR

Cables de datos económicos

chainflex® CF113 PUR    

chainflex® CF210.UL PVC

Cables para servomotores económicos

chainflex® CF210.UL PVC    

chainflex® CF270.UL.D PUR

Cables para servomotores económicos

chainflex® CF270.UL.D PUR    

chainflex® CFROBOT9

Cables híbridos resistentes a la torsión

chainflex® CFROBOT9    

chainflex® CFROBOT8

Cables de BUS resistentes a la torsión

chainflex® CFROBOT8    

chainflex® CFROBOT6

Cables de potencia resistentes a la torsión

chainflex® CFROBOT6    

chainflex® CFROBOT7

Cables de potencia resistentes a la torsión

chainflex® CFROBOT7    

chainflex® CFLG.2LB TPE

Cables de fibra óptica para flexión ¡5 x d!

chainflex® CFLG.2LB TPE    

Cable coaxial chainflex® CFKoax1

Cable coaxial CFKoax1 confeccionado

Cable coaxial chainflex® CFKoax1    

Sistemas de accionamiento en 24-48 h

Cables confeccionados de potencia, para servomotores y encoder: novedad para B & R, Danaher Motion, ELAU y Heidenhain

Sistemas de accionamiento en 24-48 h    

CF10.INI 5 x d, apantallado

Iniciadores apantallados 360º para flexión ¡5 x d!

CF10.INI 5 x d, apantallado    

easy chain® ahora en versión ESD

Montaje muy rápido: easy chain® ahora en versión ESD

easy chain® ahora en versión ESD    

Cojinetes de polímero - iglidur®, igubal®, drylin® y xiros®

iglidur® X6

iglidur® X6 - el nuevo Nano material para altas temperaturas

iglidur® X6    

iglidur® J3

iglidur® J3 - ciclo de vida 3 veces superior

iglidur® J3    

iglidur® J260

iglidur® J260 - buena resistencia al desgaste

iglidur® J260    

iglidur® K

iglidur® K - duradero

iglidur® K    

iglidur® J4

iglidur® J4 - económico y bajo desgaste

iglidur® J4    

iglidur® GLW

iglidur® GLW - económico y robusto

iglidur® GLW    

iglidur® anillos de pistón

iglidur® anillos de pistón - ¡Simplemente fíjelo!

iglidur® anillos de pistón    

iglidur® eje redondo J4

iglidur® eje redondo - nuevo material J4

iglidur® eje redondo J4    

iglidur® ejes redondos P210

iglidur® ejes redondos - nuevo material P210

iglidur® ejes redondos P210    

PRT-01 - Diámetro 300 mm

Plato giratorio de polímero - Tamaño nuevo: PRT-01-300 para cargas y momentos mayores.

PRT-01 - Diámetro 300 mm    

iglidur® PRT-02-60

Plato giratorio de polímero PRT-02-60: Tamaño estándar 60 tan ligero como la versión 02

iglidur® PRT-02-60    

PRT con sistema dentado

Listo para mover

PRT con sistema dentado    

igubal® KGLM-16 H

Movimiento constante

igubal® KGLM-16 H    

igubal® EBRM-16 V

igubal® EBRM-16 V con refuerzo

igubal® EBRM-16 V    

igubal® KCRM

igubal® KCRM - Más opciones - material de los casquillos a escoger

igubal® KCRM    

igubal® AD-01-ESTM

igubal® AD-01-ESTM: Adaptador para los cojinetes de pedestal

igubal® AD-01-ESTM    

igubal® cojinete de pedestal KSTM-GT

igubal® KSTM-GT50 GT - rótula esférica dividida

igubal® cojinete de pedestal KSTM-GT    

drylin® RJMP - 2ª generación de cojinetes lineales de plástico

drylin® RJMP - 2ª generación de cojinetes lineales de plástico

drylin® RJMP - 2ª generación de cojinetes lineales de plástico    

Guías lineales con ajuste de holgura "Turn-to-Fit"

drylin® W guías lineales con ajuste de holgura "Turn-to-Fit"

Guías lineales con ajuste de holgura "Turn-to-Fit"    

drylin® Q

drylin® Q Guía cuadrada resistente al par de torsión

drylin® Q    

drylin® WJRM

drylin® WJRM Cojinete lineal híbrido - Gira y desliza

drylin® WJRM    

drylin® NT - Paro incluido

Posicionamiento con mecanismo de cierre

drylin® NT - Paro incluido    

drylin® WKMEX-10-80

drylin® WKMEX-10-80: Listo para adaptar al dispositivo de medición

drylin® WKMEX-10-80    

drylin® SHT-20-EWM-HTX up to 180°C

For high temperatures

drylin® SHT-20-EWM-HTX up to 180°C    

drylin® SHTC-HYD

Diseño higiénico

drylin® SHTC-HYD    

drylin® SHTC-50

drylin® SHTC-50 - Grande y robusto

drylin® SHTC-50    

drylin® SHT-WS: en todas direcciones

En todas direcciones

drylin® SHT-WS: en todas direcciones    

Accionamiento drylin® SHT V-drive

Accionamiento de giro en el extremo

Accionamiento drylin® SHT V-drive    

Mini mesa XY SLW-XY-0630

Para los espacios más pequeños

Mini mesa XY SLW-XY-0630    

drylin® SLWE-PL precarga

Todos los tamaños con precarga

drylin® SLWE-PL precarga    

drylin® ZLW: Transmisión por correa para condiciones extremas

Bajo agua / almacenamiento en frío

drylin® ZLW: Transmisión por correa para condiciones extremas    

drylin® N - nuevo patín doble

Ambos duran más

drylin® N - nuevo patín doble    

Railes drylin® T - anodizado claro

Railes de bajo coste

Railes drylin® T - anodizado claro    

xiros® A500

xiros® A500 - mejor resistencia al desgaste con bolillas de polímero

xiros® A500    

xiros® - nuevo tamaño 6003

xiros® - nuevo tamaño 6003

xiros® - nuevo tamaño 6003    

xiros® C160

xiros® - nuevo material xirodur C160

xiros® C160    

xiros® A500

xiros® A500 - dura incluso más

xiros® A500    

25 años de iglidur®

25 años de iglidur®    

robolink

Conjunto de módulos para robots

robolink    

Archivo de novedades y extensiones de gama

2008

2007

2006