Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
¡Llega la Orange week de igus!
del 25 al 30 de noviembre !Descubra la promoción aquí!

Cree ahora su cuenta compre online y ahorre

atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades 2021: cojinetes articulados igubal®

Cabezas articuladas metálicas para la industria alimentaria

Cabeza articuladas de acero inoxidable con cojinete iglidur® FC

La carcasa metálica con el cojinete autolubricado fabricado con materiales con conformidad FDA y la bola esférica de acero inoxidable permiten nuevas aplicaciones en la industria alimentaria.

Ir a las novedades

Bielas dobles articuladas igubal WDGM

Protegidas contra la suciedad

Piezas finales de TPU para una resistencia a la abrasión y una elasticidad significativamente mayores.

Ir a las novedades

Inserto roscado igubal TDGM

Insertos roscados aptos para crimpado

Unidades roscadas aptas para crimpado para crear bielas de doble articulación ajustables.

Ir a las novedades

Carcasa de plástico igubal®

Dimensionalmente intercambiables por las carcasas de fundición

Carcasas de plástico resistentes a la corrosión y que no requieren mantenimiento para cojinetes de pedestal y cojinetes de brida.

Ir a las novedades
Cojinetes de pedestal igubal® FC

Cojinete de pedestal igubal® ESTM-FC

Detectable y apto para el contacto con alimentos

Los populares cojinetes de pedestal ESTM de igubal ahora también están disponibles como modelos detectables fabricados con materiales con conformidad FDA.

Ir a las novedades
Cojinete de pedestal ajustable igubal®

Cojinetes ajustables

Cabezas articuladas y cojinetes de pedestal ajustables

Ajuste usted mismo la movilidad de la bola esférica.

Ir a las novedades
Cojinetes articulados igubal® con sensor

Estudio | Sensor igubal 4.0 en un cojinete articulado

Intervalos de mantenimiento predecibles

Cojinetes articulados con sensores de desgaste incorporados.

Ir a las novedades

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h