Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

print2mold®: moldeo por inyección a partir de moldes impresos en 3D


Las piezas de desgaste cuestan hasta un 80% menos y se fabrican un 70% más rápido que con la producción convencional de herramientas

El servicio print2mold® produce piezas personalizadas por inyección a partir de nuestros materiales iglidur®. Para ello, utilizamos moldes impresos en 3D adecuados para la creación rápida de prototipos y pequeñas series de 100 a 30.000 piezas, lo cual reduce considerablemente los costes y acorta el plazo de entrega a 2 semanas.

Cálculo de los costes de moldeo por inyección de plásticos resistentes al desgaste

Calcule el precio total, incluidos los costes de los moldes, y el plazo de entrega en solo 3 pasos

1. Cree un modelo en 3D y expórtelo en formato STEP/STP

Prepare el modelo CAD para el moldeo por inyección Utilice el software CAD o nuestros configuradores gratuitos para crear el modelo 3D. ¿No encuentra el archivo correcto? 

2. Cargue el modelo 3D para calcular el precio online

Carga del CAD de piezas especiales moldeadas por inyección Simplemente arrastre y suelte el archivo STEP/STP o selecciónelo de una carpeta. Puede filtrarlo según sea necesario o seleccionar el proceso p2m y elegir un material.  

3. Calcule el precio y solicite un presupuesto online

Solicite online series pequeñas moldeadas por inyección Los costes del molde y las piezas, el plazo de entrega y la fabricabilidad se muestran inmediatamente y puede completar su pedido directamente online.

Piezas inyectadas resistentes a la abrasión a partir de moldes fabricados mediante fabricación aditiva

Molde de inyección de metal impreso en 3D

Más económico gracias a un sistema de herramientas mejorado

  • Hasta un 80% más económico que los moldes mecanizados
  • Comprobación de la viabilidad online: rebajes y espesor de las paredes
  • Cálculo de la vida útil online
  • Hasta más de 10.000 piezas online
  • Más de 50 plásticos especiales de bajo desgaste disponibles (también para características especiales como conductividad, uso bajo el agua, cumplimiento de las normas KTW, alta temperatura, etc.)
  • Plazo de entrega a partir de dos semanas
Cojinete y rueda dentada a partir de un molde de inyección impreso en 3D

Componentes de muestra gratuitos

Convénzase de las ventajas del proceso print2mold y de la calidad de los moldes metálicos, y solicite gratuitamente dos piezas de muestra de un molde metálico de inyección impreso en 3D:

Cojinete fabricado a partir de un molde de inyección impreso en 3D
Material: iglidur G
Engranaje a partir de un molde de inyección impreso en 3D
Material: iglidur X

Mecanizado rápido con moldes de inyección impresos en 3D

La producción rápida de moldes de inyección mediante impresión 3D permite la producción rápida y económica de prototipos próximos a la producción en serie y de pequeñas cantidades fabricadas por moldeo por inyección.Ciertamente, no sustituye la costosa producción de moldes de inyección mecanizados, pero tales piezas solo son rentables para tamaños de lote superiores a 10.000 unidades. Además de la ventaja en cuanto a costes, el moldeo por inyección con moldes de fabricación aditiva es mucho más rápido: por término medio, bastan seis días laborables para producir los moldes y las piezas.

Otra ventaja del proceso print2mold es el cálculo rápido y sencillo de los costes del moldeo por inyección en la herramienta online disponible de forma gratuita. Esto le permite al usuario ver el precio total y el precio unitario (incluido el coste del molde) sin necesidad de registrarse previamente, así como también indica el tiempo de fabricación de todo el proyecto. En primer lugar, la herramienta online comprueba automáticamente la idoneidad del diseño para el procedimiento print2mold, de modo que cualquier coste adicional (por ejemplo, modificaciones mecánicas) puede identificarse inmediatamente e incluirse en el cálculo.

Una vez cargado el modelo y seleccionado el material deseado (la opción de filtrar según los requisitos permite identificar el material perfecto), es posible solicitar información sobre la configuración completa o remitirla fácilmente para su revisión posterior. 
El proceso print2mold® de igus®

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Moldes impresos en 3D para inyección


La fabricación aditiva en igus

Fabricación aditiva con plásticos de alto rendimiento

Impresión 3D con plásticos resistentes al desgaste: servicio de impresión 3D, tienda de materiales e información sobre materiales, procesos y servicios.
Descripción general de la impresión 3D industrial

Piezas especiales y diseñadas hechas de plástico

Hay que seleccionar el diseño, el material y la cantidad - además del servicio para piezas especiales, prototipos y series hechas de plásticos resistentes al desgaste.
Más información sobre piezas especiales y diseñadas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h