Libre de lubricación
Transmisión directa de la fuerza mediante cremallera
Altamente dinámico
Pequeño y ligero
Combinación de materiales: aluminio extruido y plástico
Accesorios como placas adaptadoras y ángulos de unión
Aplicable a pórticos de 2 o 3 ejes
Cargas bajas de hasta aprox. 1 kg
Referencia | Carrera máx. | Carga axial máx. |
A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | Am | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 | 150 | 10 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 0 | M4 | M4-8 | 121,4 | 327,31 EUR |