Solución
En igus llevamos años trabajando con Indspect en relación con los sistemas lineales. Los
módulos lineales drylin® SHT utilizados son resistentes a la corrosión y a los productos químicos. Además, no requieren mantenimiento ni lubricación, son fáciles de limpiar y tienen una baja absorción de humedad. Los sistemas de guiado lineal se recomiendan para entornos agresivos. Una versión de acero inoxidable con componentes de acero resistentes a la corrosión cumple los requisitos más estrictos de la industria alimentaria.
El fabricante ya estaba familiarizado con estos productos por colaboraciones anteriores. Su uso le permite cumplir todos los requisitos de higiene y reducir el proceso de envejecimiento, por lo que los productos pueden utilizarse durante años.La cámara y la iluminación también se mueven en los ajustes de los dispositivos Indspect gracias a un módulo lineal drylin® SHT implementado desde el principio. Posteriormente, se añadió una cadena portacables que protege los cables de los dispositivos grandes que utilizan varias cámaras y hace que el funcionamiento sea fiable. La
cadena portacables easy chain® de la serie E14 puede llenarse rápida y fácilmente en el radio exterior y cuenta con un sistema de cierre a presión mantiene unidos los eslabones. El pequeño paso asegura un funcionamiento suave y silencioso.Hasta la fecha no se han registrado quejas sobre los sistemas, y solo se devuelven al fabricante si hay que convertirlos o añadir un módulo. El mantenimiento no es necesario debido a la ausencia de lubricación en los sistemas lineales, lo que ha propiciado que hayan logrado cumplir las altas expectativas que el sector alimentario puso en ellos desde el principio. Esta satisfacción también se aplica a la solicitud de unidades enteras, por ejemplo, las mesas lineales. Por lo tanto, no es necesario hacer ningún trabajo de montaje.