La combinación del material triboptimizado de la guía lineal drylin® W con los plásticos dry-tech® del carro y travesaños hacen de ZLW-0630-P la primera correa dentada fabricada en plástico y libre de metales. El sistema es extremadamente ligero y completamente libre de mantenimiento gracias al material plástico sólido de los travesaños. Los rodamientos xiros® (que integran bolas de vidrio o plástico) permiten un funcionamiento «en seco» y sin ningún tipo de mantenimiento.
Áreas de aplicación más frecuentes:Manejo, automatización, sistemas de rayos X, sistemas de alta frecuencia, etc.
Referencia | A -0,3 | AI | H | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | I | R ±0,15 | f | lt ±0.3 | sg | ha | hc | lz | l2 | d2 4kt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | 54 | 60 | 30 | 45 | 51 | 144 | 30 | 2 | 42 | M4 | 14 | 13 | 20 | 20 | 6 | a petición |
** Estos valores se obtuvieron con aplicando la carga máx. en una instalación horizontal
Referencia | X | E ±0,2 | AP -1.0 | Lp | dp | n | nb | nw | nh | T1 ±0,25 | T2 ±0,25 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | variabel | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
Peso | Peso | Longitud máx. de la carrera | Transmisión | Perfil del dentado | Correa dentada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sin carrera | 100 mm de carrera | Material | -Anchura | -Tensión | ||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/rev] | [mm] | [N] | |||
Basic 02 P | 0,3 | 0,08 | 1.000 | 54 | HTD 3M | Neopreno con fibras de vidrio | 9 | 25 |
* Consulte con nuestros ingenieros la posibilidad de incrementar la longitud de la carrera