Módulo lineal por correa drylin® ZLW

Montaje del módulo lineal accionado por correa

1

Placa de carro de aluminio anodizado

2

Carcasa del cojinete fabricada en zinc cromado azul

3

cojinetes fabricados con material iglidur® J

4

Accionado por correa

5

Roscas correderas

6

Perfil de aluminio anodizado duro

7

Elementos de fijación de aluminio y/o plástico

8

Cojinetes axiales fabricados en material iglidur® J libres de lubricación

9

Rodamiento de bolas ranurado

10

Carcasa de plástico sólido

El punto X funciona como referencia del observador para determinar la posición del eje de accionamiento (derecha o izquierda).
1 = eje de accionamiento izquierda
2 = eje de accionamiento derecha
x = en la línea de visión del eje de accionamiento