Guías extensibles completamente libres de lubricación en longitudes de carrera infinitamente variables de 100 mm a 600 mm. El sistema telescópico consta de sistemas de guiado de aluminio anodizado y un bloque deslizante de plástico iglidur®. Los triboplásticos iglidur permiten una operación en seco en cada aplicación debido a sus lubricantes sólidos compuestos. Otra ventaja de los raíles telescópicos es que, además de no necesitar mantenimiento, estas piezas se pueden usar en entornos higiénicos. No se puede transferir aceite o grasa a otros productos, ropa o personas. Se han implementado incluso en aplicaciones de salas blancas. Pero el funcionamiento en seco ofrece ventajas incluso en aplicaciones con suciedad. Las partículas de suciedad no se atascan en la guía y se convierten en una masa pegajosa. Opcionalmente, todos los raíles telescópicos se pueden entregar con una rejilla en la posición inicial-media-final. Los requisitos de las posiciones de indexación posicionadas individualmente se pueden cumplir con raíles telescópicos.