Carrera: 315 mm
Carga: 250 N (radial, centrada)
Velocidad: 0,22 m/s
Ciclo de pausa : 1 s
Husillo: husillo helicoidal, 10 x 25 mm
Tuerca: SWZ-W-3008 (longitud: 30 mm)
Número de ciclos realizados antes de la parada: 544.000 ciclos
Holgura axial tras la prueba: aprox. 0,6 mm
Par después de la prueba: 0,8 Nm