drylin® ZLW - módulo lineal por correa - Montaje

La correa dentada drylin® ZLW ofrece diversas posibilidades, por ejemplo, desde fábrica se incluyen las fijaciones y las tuercas en ranura lateral:

La posición de instalación del eje es opcional. Le recomendamos que lo instale en posición invertida, pues evita la acumulación de suciedad.

1. Elementos de fijación

Los elementos de fijación agilizan la instalación del módulo en los perfiles de aluminio, número de pedido 75.40.

2. Roscas correderas

En los módulos lineales 1040, el perfil izquierdo, derecho e inferior se han ranurado para albergar tuercas que permitan el montaje de sensores e indicadores de posición. Por su parte, en los módulos lineales 0630, se ha ranurado el perfil izquierdo y derecho.

3. Unión atornillada

El perfil frontal cuenta con agujeros roscados para insertar los tornillos individualmente en uno de los extremos.
Incluido en la entrega
Incluido en la entrega
Tornillos: 4 x M6/M4

Instrucciones para el montaje:

La posición extrema mecánica no debe usarse como tope mecánico en ninguna circunstancia. Se debe proporcionar un espacio mínimo que sea igual a una rotación del eje de transmisión en ambos lados. Si bien es cierto que puede reducir esta distancia siempre y cuando el carro y los travesaños no colisionen entre ellos.
No dude en contactar con nuestros ingenieros para resolver cualquier duda sobre la fijación y conexión de la correa dentada.

Brida del motor

La brida del motor se puede fijar en el extremo del eje con cuatro tornillos. Hay diferentes tipos de bridas de motor disponibles.
Bajo petición, el módulo lineal por correa drylin® ZLW también está disponible con volante manual.

Nº de art. para módulos lineales Tipo de motor Material
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminio, anodizado claro 78,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminio, anodizado claro 90,39 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2260-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminio, anodizado claro 126,46 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminio, anodizado negro 114,77 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-DC0310 78,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-DC0310 90,39 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-DC0350 90,39 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2040-DC0260 97,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-3648-DC0350 100,40 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-3648-DC0350-L 161,26 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0412-DC0260-M 89,03 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0412-DC0310-M 89,03 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0412-NEMA11-M 89,03 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0412-NEMA17-M 89,03 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0415-DC0310-M 92,12 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0415-DC0350-M 92,12 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0415-NEMA17-M 92,12 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0415-NEMA23-M 92,12 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-DC0260 78,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-DC0350 78,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-DC0420 95,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-OD-DC0260 78,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-OD-DC0310 94,59 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-OD-DC0350 94,59 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! MF-0630-OD-DC0420 111,48 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-OD-NEMA17-S 94,59 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-OD-NEMA23-S 94,59 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0660-DC0260 95,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0660-DC0310 95,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0660-DC0350 95,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0660-NEMA17-S 95,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0660-NEMA23-S 95,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-10120-NEMA23-S 92,49 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-DC0260 90,39 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-DC0420 107,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-GEAR60 90,39 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-OD-DC0260 106,64 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-OD-DC0310 106,64 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-OD-DC0350 106,64 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! MF-1040-OD-DC0420 123,53 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-OD-GEAR60 106,64 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-OD-NEMA17-S 106,64 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-OD-NEMA23-S 106,64 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1123-NEMA17-AL 44,91 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! MF-1123-NEMA23-AL 87,18 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-DC0350 114,77 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-DC0420 133,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-GEAR60 114,77 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-NEMA23-S 114,77 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-OD-DC0420 139,13 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-OD-GEAR60 139,13 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-OD-NEMA23-S 139,13 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1660-OD-NEMA34-S 139,13 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-20120-DC0420-S 370,40 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-20120-GEAR60-S 92,49 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-20120-GEAR60-S-ES 347,66 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-20120-NEMA34-S 92,49 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2040-DC0420 40,21 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2040-GEAR60 97,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2530-NEMA23-S 97,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-3648-DC0310 100,40 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! MF-3648-DC0350XL 161,26 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-3648-GEAR60 67,07 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Polímero de alta gama, negro 44,91 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2040-NEMA23-S 97,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-3648-NEMA23 100,40 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-3648-NEMA34 111,61 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-3648-NEMA34-XL 161,26 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1123-DC0310 59,21 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2040-DC0310 97,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2040-DC0350 97,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-2040-NEMA17 97,29 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminio, anodizado claro 94,91 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminio, anodizado claro 78,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Terminal de fijación para módulos lineales drylin® ZLW

Nuevos terminales de fijación disponibles para sujetar los ejes de correa dentada drylin® ZLW hechos de perfiles de construcción de aluminio.

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!