El raíl telescópico drylin® N ahora está disponible con mecanismo de fijación.
Existen dos versiones: a) Dispositivo de frenado en posiciones finales y posición centrada b) Dispositivo de frenado con paso variable (paso mínimo 10 mm)
Guía de plástico sólido/Guía de aluminio
Ligero y silencioso
Económicos
Libre de lubricación y corrosión
Longitudes continuas de hasta 1200 mm (longitud total)
Al dividir la longitud entre la distancia que separa dos puntos de parada debe obtenerse un número par. Por ejemplo: En una guía de 250 mm, una posible distancia entre puntos sería 62,5 mm (250 / 62,5 = 4).
Sectores: muebles, mantenimiento, armarios de distribución, aeroespacial
Extensiones lineales completamente libres de lubricante en longitudes de carrera continua de 100 mm a 600 mm - longitud máxima de extracción: 1200 mm. Los sistemas telescópicos consisten en rieles guía de aluminio anodizado y un bloque deslizante hecho del material probado iglidur®. Los lubricantes sólidos integrados en los triboplásticos iglidur® permiten un funcionamiento en seco en cada aplicación. La ventaja, además del hecho de no necesitar mantenimiento, es el uso sin preocupaciones en ambientes limpios e higiénicos. No se puede transferir aceite o grasa a otros productos, ropa o personas. Se han implementado incluso en duchas de aire de salas blancas. Pero la operación en seco también tiene ventajas en el área de acumulación de suciedad. Las partículas de suciedad no se adhieren a la guía y no se convierten en una masa pegajosa. Como opción, todas las guías telescópicas se pueden entregar con un dispositivo de frenado en la posición inicial-media-final. Se pueden cumplir los requisitos para las posiciones de bloqueo posicionadas individualmente.
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 10 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días