Perfil de carbono resistente
Libres de lubricación y mantenimiento
Recorridos de carrera individuales
Accionamiento mediante husillo trapezoidal o helicoidal
Ajuste manual
Longitud máx. de 300 mm
Referencia | A -0,3 | AI | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | E5 | E6 | I | lc | hw | f | lt ±0,1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAW-0630-P | 54 | 60 | 32,5 | 40 | 45 | 51 | 11 | 23 | 112 | 92 | 80 | 13,5 | 26 | a petición |
Referencia | tk | ts | sg | d | T Ø | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAW-0630-P | 11 | 6,6 | 5 | 5 | 8 | 15 | TR8x1.5 | 22 |
Referencia | Longitud de la carrera | Peso | Adicional | Velocidad máx. | Máx. capacidad de carga estática | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | (por cada 100 mm) | [1/min] | axial [N] | radial [N] | |
SAW-0630-P | 300 | 0,25 | 0,07 | 1000 | 50 | 50 |
* Estos valores se obtuvieron en el carro aplicando la carga máx. en una instalación horizontal.