Nueva generación de ejes de agarre
Perfil hueco cuadrado dentado, recubierto y protegido contra la corrosión.
Mueve cargas de hasta 500 g a velocidades de hasta 0,7 m/s
Cojinete fabricado con niglidur® J
Accionamiento: motor paso a paso NEMA11 con una rueda dentada
Ligero
pequeño
Rápido
Libres de lubricación
Número de pedido | F [N] | v [m/s] | Carrera máx. | A | H1 | E1 | E2 | B | tg | tk | kt | B | Q | D2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 | 5 | 0,7 | 200 | 56 | 42 | 40 | 26 | 46 | 4,5 | 8 | 4,5 | 7,5 | 22 | a petición |