Conjunto de elevación pivotante drylin® HSQ


El conjunto de elevación pivotante drylin® está basado en una unidad de piñón y cremallera con perfil de 4 bordes de aluminio recubierto, así como un elemento de mesa redonda con dientes integrados El montaje de las dos direcciones de movimiento se realiza con cojinetes fabricados en plásticos iglidur® de alto rendimiento y es completamente libre de lubricación y mantenimiento. La combinación de plástico y aluminio asegura un montaje muy fácil y se puede configurar listo para instalar con un motor paso a paso drylin® E.
 

Perfil hueco, dentado, anodizado duro y resistente a la corrosión

Perfil hueco, dentado, anodizado duro y resistente a la corrosión

Diseño modular

Motor paso a paso NEMA11


Áreas de aplicación más frecuentes:Tecnología de laboratorio y analítica, sistemas de agarre, sistemas pick&place, tecnología médica, ...
Conjunto de elevación pivotante HSQ

Conjunto de elevación pivotante

Tamaños [mm]

Nº de art. F
[g]
vL vR Lmax
±0,15
(Ds)
±0,15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S  
HSQ-10-1440-… 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10  Consultar

 
Ejemplo de pedido
HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L
(incl. motor paso a paso NEMA17/11 con cable trenzado)
HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E
(incl. motor paso a paso NEMA17/11 con encoder)
Más motores adicionales bajo pedido/iniciadores adecuados disponibles

Placa de conexión para pinzas neumáticas

Tamaños [mm]

Nº de art. Q ls L H B B1 B d B3 B4 d1
STZ-Q10-01-AM 7,5 15 19 25 45 27 12 4 30,5 10 3,5

 Consultar

Perrillo iniciador incl. pasador cilíndrico para poner en movimiento

Tamaños [mm]

Nº de art. B A H A1 Q
Q10-IA-01 7 28,5 13 12,8 7,5

 Consultar

Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días drylin® E – con «E» de eléctrico

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.

Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días