La fábrica flexible de igus® diseñada por Nicholas Grimshaw

Extracto del informe del arquitecto

"En octubre de 1988, igus compró un terreno de 40.000 m2 en Porz-Lind, un barrio de Colonia. El objetivo es construir un complejo que albergue desarrollo, producción, ventas, administración y planificación. Todas las actividades giran en torno a este terreno, que es también donde igus ubicará su sede. De cara al futuro, igus espera un rápido crecimiento y cambios en todas las áreas y se mantendrá flexible al tiempo que consolida la posición global de la empresa. La nueva 'fábrica igus' debe garantizar las posibilidades espaciales y técnicas, y su diseño debe reflejar los requisitos y las preocupaciones de los trabajadores de igus. Debe encarnar, tanto por dentro como por fuera, los productos y la esencia misma de la filosofía de la empresa: innovación, servicio y fiabilidad, con el cliente en el centro de un sistema solar en torno al cual giran todos los empleados de igus y todos los órganos de igus para resolver sus problemas.
Diseño de la fábrica Esbozo del arquitecto
Maqueta de la fábrica Maqueta de la fábrica
Fábrica de igus® Edificios construidos

La fábrica en la actualidad

La mudanza tuvo lugar en 1994. Desde entonces, la fábrica se ha ampliado y, en la actualidad, igus® produce, prueba y desarrolla en una superficie construida de 90.000 m². Esta zona incluye edificios adyacentes dedicados a ámbitos como la producción, formación técnica y un gran centro logístico. En el marco de esta ampliación de la planta y basándose en el método de gestión lean management, igus® ha optimizado todas las áreas: desde el marketing, la administración, la investigación y el desarrollo hasta los moldes y la producción, pasando por el almacenamiento y la distribución.
 
Con 3.800 m² dedicados a las pruebas, el laboratorio de pruebas de igus® es el mayor de su sector y alberga bancos de pruebas para cadenas portacables, cables altamente flexibles, cojinetes de polímero (cojinetes de fricción, rodamientos de bolas y cojinetes lineales), conjuntos de tuerca y husillo, materiales para mecanizar, aros de pistón, etc.). En total, cada año se realizan unas 15.000 pruebas. igus® puede llegar a suministrar 100.000 productos en solo 24 h o en el mismo día.


Investigación y desarrollo

Laboratorio de pruebas de igus®