iSet módulo rotatorio (SRM) | Ángulo de rotación de hasta 380°

Sistema de cadena portacables: Módulo de rotación de acero (SRM)

El kit incluye:
Eslabones, elementos para la distribución interior, terminales, elementos de alivio de tensión y un carril de guiado sin barra deslizante

Dimensiones:
Ángulo de rotación de hasta 360°
Altura interior: 21-56 mm
Altura exterior: 28-84 mm
Anchura interior: 50-250 mm
Anchura exterior: 64-284 mm
Radio de curvatura: 48-250 mm
Altura total del sistema: 100-320 mm 

Aplicaciones:
Sistema completo con un diámetro exterior de hasta 2,8 metros y un ángulo de rotación de hasta 380° para todas las aplicaciones rotatorias de una amplia gama de sectores
Tienda                        Whitepaper

guía selección cadena portacables

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables.

Guía de selección de cadenas
guía selección cadena portacables

10 consejos para un suministro de energía giratorio de larga duración.

Consejos de diseño para suministros de energía giratorios
guía selección cadena portacables

Contacte con nuestro experto en cadenas portacables Francisco Martínez

Soporte técnico de cadenas portacables

Lista de piezas


ComponenteEjemplos de imágenesCantidad
Eslabones para los siguientes diámetros exteriores:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E4.1_Series_E4.XX.jpg

E4.21.050.048/160.0 x 31 eslabones
E4.21.100.100/150.0 x 39 eslabones
E4.32.10.075/220.0 x 25 eslabones
E4.32.15.150/230.0 x 31 eslabones
E4.42.15.125/400.0 x 35 eslabones
E4.42.20.200/400.0 x 41 eslabones
E4.56.20.150/750.0 x 41 eslabones
E4.56.25.250/750.0 x 49 eslabones
Terminales para los siguientes diámetros exteriores:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



mounting_bracket_photo_e4_chain_pivoting.png

E4.210.050.1.12.A x 1 set
E4.210.100.1.12.A x 1 set
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 set
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 set
Separadores para los siguientes diámetros exteriores:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E6-35-5_NEW_SEP_PS.eps

T2111 2 x cada dos eslabones
T2111 4 x cada dos eslabones
32.5.1 2 x cada dos eslabones
32.5.1 4 x cada dos eslabones
42.5.1 2 x cada dos eslabones
42.5.1 5 x cada dos eslabones
56.5.1 2 x cada dos eslabones
56.5.1 4 x cada dos eslabones
Peines para los siguientes diámetros exteriores:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
chainfix_clip-on_solutions_28.Z.png

tiewrap_plates_c-profile.eps
cable_tiewrap.jpg

Sistema de alivio de tensión formado por un separador o un peine de fijación, incluidas las bridas para cables
Carriles de guiado para los siguientes diámetros exteriores:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



ECS_PROD_SRM_standard_rotation_module_2.tif


IE14.2.600S.050.01 x 1 ud.
IE14.2.800S.100.01 x 1 ud.
IE14.2.900S.100.01 x 1 ud.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 ud.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 ud.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 ud.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 ud.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 ud.

Características y ventajas

La nueva cadena portacables de doble radio de curvatura SRM se suministra como un sistema completo con cadena portacables, terminales, distribución interna, peine y carril de guiado de acero galvanizado. Ha sido diseñada para aplicaciones rotatorias en una amplia gama de sectores industriales, y dispone de un diámetro exterior que alcanza los 2,8 metros y un ángulo de rotación de hasta 380°.
  • Sin contactos deslizantes ni puntos de sujeción adicionales
  • Guiado seguro de todos los agentes en un mismo sistema (energía, datos, fluidos, aire, etc.)
  • Solución estandarizada para casi todos los sectores con un diámetro exterior de hasta 2,8 metros. Sistema completo con cadena, terminales, división interna y carril de guiado galvanizado, que puede solicitarse con una única referencia
  • Optimización del diseño y los procesos, lo que permite una reducción de precio del 25% y un plazo de entrega de 3 semanas
  • Sin costes de planificación de proyecto
  • Producto económico y sin pedido mínimo
  • Sistema con opción de entrega premontado

Productos compatibles

Cables chainflex® para espacios reducidos

Los radios de curvatura muy pequeños, los recorridos de gran longitud o las temperaturas extremas suelen plantear grandes retos para los cables. Los numerosos test realizados en nuestro laboratorio de pruebas nos permiten ofrecer cables para las aplicaciones más exigentes y las condiciones más extremas, de la máxima calidad, con una larga vida útil y hasta 4 años de garantía

Más información


iSets

Resumen de otros kits completos de cadenas portacables

Knowledge base

Toda la información importante sobre los sistemas de cadena portacables