Monitorización fiable de estado sin necesidad de cables de medición adicionales


smart cf.d Nueva generación de i.Sense CF.D para la monitorización de las condiciones de los cables de bus

El procedimiento independiente del protocolo mide las propiedades de la transmisión de datos directamente durante el funcionamiento

Siempre con el objetivo de ahorrar costes y recursos innecesarios, hemos optimizado aún más la monitorización de estado de los cables de bus en los sistemas de cadena portacables. El nuevo método de medición determina las propiedades de transmisión de datos de los cables durante su funcionamiento utilizando la tecnología de alta frecuencia. Este método elimina la necesidad de cables adicionales. Para ello, se coloca un sensor de paso en cada extremo del cable Ethernet que se va monitorizar. El sensor es tan compacto que permite instalarse a posteriori en cualquier momento. 
 
El módulo i.Cee:plus puede entonces leer los datos de estos sensores durante el funcionamiento, mostrarlos sin problemas en un cuadro de mandos y evaluarlos. De este modo, cualquier deterioro de las propiedades y/o de la velocidad de transmisión del cable de bus puede considerarse un indicador de que pronto habrá que cambiar el cable. La monitorización inteligente de estado de todo el cable móvil, incluido el conector, puede evitar que se produzcan paradas de la planta o situaciones peores. 
 
Referencia del transmisor: IS.CF.D.SU. ETHER01.T.01.0.BETA
Referencia del receptor: IS.CF.D.SU. ETHER01.R.01.0.BETA
Envíenos su proyecto y conviértase en un beta tester

Mejore su tecnología

Mejora tecnológica

  • Utilizando métodos de medición independientes del protocolo, las características de transmisión se miden durante el funcionamiento
  • Los pequeños adaptadores de paso se introducen en el cable para su control en ambos extremos
  • Conexión al módulo i.Cee plus II a través de un USB para obtener información sobre el mantenimiento predictivo
  • Monitorización inteligente de todos los cables en movimiento incluidos los conectores enchufables
     
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Ahorro de cables de medición adicionales
  • Su pequeño diseño permite un rápido reequipamiento al sustituir los cables
  • Indicador de sustitución de cables a tiempo: evita paradas de planta no planificadas
     
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Series de pruebas en curso en el mayor laboratorio de pruebas  del sector para sistemas dinámicos de transmisión de energía
  • Pruébelo en su propia aplicación para comprobarlo usted mismo; igus ofrece muestras gratuitas en la fase de prueba beta.
     
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • No se necesitan cables de datos adicionales
  • Los intervalos de servicio predecibles ahorran operaciones de emergencia que requieren muchos recursos
     
Presentación de los nuevos productos por Richard Habering

Resumen de Ethernet Resumen de los estándares más importantes de Ethernet

Transporte de datos de forma fiable con Ethernet

Ethernet es el estándar más utilizado para el cableado de red de área local (LAN, Local Area Network) hoy en día. De acuerdo con la tecnología más novedosa, es posible una velocidad máxima de 40 Gigabit/s. Los cables de red Ethernet se clasifican en categorías (Cat) desde CAT3 hasta CAT8. El estándar CAT5e sigue siendo el más utilizado en la automatización. Tanto los sistemas de ingeniería mecánica como los de visión artificial utilizan sistemas de bus basados en Ethernet. Su rápida transmisión de datos también le permite cumplir con los criterios de la Industria 4.0 con los smart plastics.  

Soluciones inteligentes con cables chainflex®

La monitorización de condiciones (i.Sense) con cables chainflex® no requiere ningún módulo extra.  El sistema puede integrarse y conectarse en red sin necesidad de un software adicional.  Existen tres opciones para la monitorización del estado de los cables:  
  • Medición de la fuerza de empuje y tracción del cable (CF.P)
  • Medición de las propiedades eléctricas de los cables (CF.Q)
  • Medición de la calidad de la transmisión (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Monitorización de condiciones
  • Mide las fuerzas de tracción que actúan sobre los cables
  • Si hay una falla, el contacto se cierra y se envía una notificación a la máquina

CF.Q

CF.Q
  • Monitorización de condiciones 
  • Indica si se producen cambios en las propiedades eléctricas
  • En caso de fallo, se informa a través del contacto normalmente abierto (NO) y un aviso

CF.D

CF.D
  • Monitorización de condiciones 
  • Integrado en el cable, por lo que no es necesario un cable de medición adicional
  • Las pérdidas de paquetes de datos se detectan con antelación y se emite un mensaje
  • Alarma mediante LED, contacto NC o la red

Whitepaper de igus® sobre el mantenimiento predictivo

¿Cuál es la diferencia entre monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo?


Con este whitepaper aprenderá lo siguiente: 

  • Qué significa la monitorización de condiciones de igus® (i.Sense)
  • Qué significa el mantenimiento predictivo de igus® (i.Cee)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas al suministro de energía industrial

Industria 4.0: implementados en la práctica

Aplicaciones de clientes con smart plastics


Planificación de proyectos con smart plastics

Planificación de proyectos Conozca nuestro servicio de asesoramiento y las soluciones personalizadas para aplicaciones específicas.
Más información

Herramienta de consulta inteligente

Herramienta inteligente Basta con proporcionar algunos datos sobre su aplicación para elegir los smart plastics adecuados.  
Más información

Folleto de los smart plastics

Folleto de los smart plastics Este folleto le proporciona un resumen de todas las acciones de igus relacionadas con la Industria 4.0 sobre el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés).  
Más información