El lema de igus®, desde hace ya muchos años, es "plastics for longer life®" (plásticos para una vida más larga). Bajo este lema entendemos la fabricación de productos de plástico innovadores que reducen los tiempos de mantenimiento, alcanzan mejoras técnicas disminuyendo costes y aumentado la vida útil, todo desde almacén y rápidamente disponible.
Los Sistemas de Cadenas Portacables contribuyen hoy claramente a la seguridad de operación, ya que los periodos de carencia de la instalación, tales como los producidos por las roturas de cables, se reducen a cero.
Los cables anteriormente utilizados, pertenecientes a una empresa de la competencia, fallaron, y desde que se utilizan los cables chainflex® resistentes a las temperaturas la pantalla del LED más grande de lo normal en Dallas funciona con cualquier clima.
También con condiciones de entornos agresivos como en este centro de mecanizado de alta velocidad las alimentaciones de energía muestran su fiabilidad.
Una reducción de los costes en un 90% fue posible gracias a la larga vida útil de los Cojinetes iglidur® que además no necesitan ser engrasados y sólo cuestan una pequeña fracción de lo que cuestan los cojinetes tradicionales.
Los cojinetes utilizados anteriormente se bloquearon y se entregaron ejes. Los cojinetes de brida libres de lubricación que se utilizaron en cambio funcionan ya desde mayo del 2007 sin deficiencia. Con esto se pudieron ahorrar por año 2440 euros en costes de reparaciones y 8400 euros en costes de averías mecánicas.
A causa de la suciedad de los casquillos de bolas se bloquearon las bolas y esto produjo una destrucción de los ejes. Ahora la fresadora de hormigón funciona desde hace más de tres años totalmente sin fallos y a su máxima potencia.