Os mostramos el espectacular trabajo de retrofit llevado a cabo en 2 grúas Goliat del astillero de Navantia, Cádiz. En cada grúa se instalaron 2 sistemas de cadena portacables en paralelo, uno por cada viga, para suministrar la energía al carro superior y al inferior.
Cada sistema de cadena portacables pesa 3 toneladas y tiene 170 metros de carrera. La cadena montada es una e-chain 5050RHD.35.300, versión Heavy Duty con ruedas integradas para disponer de una larga vida útil, al rodar en lugar de deslizar. Este tipo de instalaciones entrañan una mayor dificultad debido a la altura, el fuerte viento y otros altos requisitos técnicos. En este caso también nos encontramos con otro adversario: el tiempo. La puesta en marcha de una de las grúas corría prisa, con lo que se batió un récord y el montaje pudo realizarse en tan solo 9 días de trabajo.