×
Sin corrosión, sin lubricación y sin mantenimiento
Tecnología de cojinetes para el sector offshore
Cojinetes plásticos de fricción
Más de 45 materiales disponibles en stock: el material idóneo para cada aplicación
Disponibilidad de cojinetes de fricción, cojinetes con valona o como arandela de empuje
Tamaños de Ø 3 a 195 mm
Posibilidad de cálculo de vida útil online
iglidur H370
Duración de vida extremadamente larga bajo el agua y resistencia alta a los químicos
Resistente al desgaste, especialmente bajo el agua
Más información
iglidur J
Más de 250 tamaños en stock
Bajo desgaste con diferentes materiales de eje
Más información
iglidur H
Posibilidad de uso bajo el agua
Alta resistencia a temperaturas elevadas y agentes químicos
Más información
iglidur X
Resistencia química universal
Absorción mínima de humedad
Más información
iglidur TX1
Hasta 200 MPa estático y 140 MPa dinámico
Resistente a los agentes químicos
Tecnología lineal
Combinaciones de materiales especialmente diseñadas a partir de acero inoxidable y polímeros libres de lubricación
Todos los componentes son de acero inoxidable y 100% resistentes al desgaste
Uso de acero inoxidable AISI 316Ti (1.4571) y AISI 304 (1.4301)
Resistencia al agua salada y a los productos químicos agresivos
Soluciones listas para instalar disponibles en stock
Elementos de deslizamiento hechos de iglidur J para uso sumergido
drylin W
Guías lineales de acero inoxidable
Disponible como raíl individual o doble
Más información
drylin R
Sistemas de guía lineal de eje redondo de acero inoxidable
Diámetro de 6 a 50 mm
Más información
drylin SHT
Mesa lineal de acero inoxidable con husillo
Disponibles en los tamaños de instalación 1040 y 2080
Más información
Prueba de desgaste del eje
Vida útil ocho veces mayor gracias al uso de cojinetes de polímero
Ir a la prueba
Laboratorio de pruebas para cojinetes de fricción
Más de 135 billones de movimientos de prueba en 250 m² al año
Más información