My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Productos libres de mantenimiento para el flujo de materiales, almacenes automatizados, logística, tecnología de transportador y envasado

Carril guidefast

Sistema de guías lineales modular drylin® W

Especialmente para vigas de grúa y grúas de interior estándar

 

Carril para montaje lateral rápido y fácil en vigas de grúa en grúas de interior estándar Posible como paquete completo para grúas de interior en sistemas modulares: E2/000 + cables chainflex® + carril guidefast.

 

Sistema P4 de cadena de rodillos - Gran estabilidad para recorridos largos

Ahorre hasta un 60% de energía con P4

Con nuevos módulos de sistema de gran tamaño. Material de rodamiento tribo-optimizado, silencioso, resistente a la abrasión, para recorridos largos.

Cadena de rodillos para recorridos largos  

Para recorridos muy largos y altas velocidades posibles gracias a las grandes superficies de rodamiento y deslizamiento. Posibilidad de recorridos de 800 m y más, >10 m/s de velocidad.

Recorrido largo implementado con una Cadena Portacable  
Más soluciones para recorridos largos

guidelok slimline "F" – no más balanceos

 

guidelok ofrece una solución simple, económica y confiable para aplicaciones verticales. La cadena entonces permanece en el carril aun ante enérgicas aceleraciones laterales.

 
Video
Soluciones guidelok adicionales

Cables flexibles para aplicaciones de interior y exterior

Cable flexible para aplicaciones de exterior en Cadenas Portacable  

chainflex® CF 37.D - libre de halógenos + resistente al aceite: cable de motor libre de halógeno para demandas mecánicas extremadamente elevadas en grúas e ingeniería de plantas. Con envoltura exterior de TPE, libre de halógenos, resistente al aceite y flexible en frío.

 
Cables flexibles adicionales para aplicaciones de Cadena Portacable

Cojinete iglidur® PRT con anillo giratorio - libre de lubricación

La solución de cojinete listo para instalar, totalmente libre de mantenimiento y lubricación, resistente a la corrosión, gran rigidización. Nuevo: Ahora en más tamaños, para mayores temperaturas y apto para alimentos.

 

Las superficies de deslizamiento fabricadas con iglidur® J funcionan totalmente sin mantenimiento y lubricación. Todas las partes de la carcasa están fabricadas con aluminio y están listas para su instalación.

 

Módulo de husillo madre drylin® SHT - Para grandes cargas

 

Para ajustes de formato en la tecnología de transportador y accionamiento. Libre de lubricación, bajo coste, reforzada y compacta.

 
Más guías lineales y sistemas de accionamiento

Fácil PPDS - "Corte de emergencia" automático

 

El sistema “PPDS” (detección de fuerza de empuje y jaleo) de igus® permite monitorear en línea las fuerzas de desplazamiento de las cadenas portacable para evitar daños al sistema, así como fallas mediante mantenimiento preventivo o intervención remota.

 
Más soluciones para seguridad en recorridos largos

micro flizz® - Rápido y listo para instalar

Sistema económico y autónomo: liviano, silencioso, compacto y libre de mantenimiento. Sistema cerrado para características ópticas impecables, aceleración hasta 50 m/s2 y velocidad operativa de hasta 6 m/s.

 

Sistema a prueba de fallas y compacto para la transmisión rápida de energía, datos y medios; p. ej., para mover equipos y herramientas de trabajo al lugar de trabajo.

 
Más soluciones para el guiado seguro de energía, datos y aire en recorridos largos

iglidur® W300 - Para elevados tiempos de ocupación

 

Para una aplicación libre de lubricación en movimientos de elevación. Vida útil muy prolongada, bajos coeficientes de fricción, rigidización extremadamente alta, otros 28 sistemas de especialistas en inventario.

 
Soluciones adicionales de cojinetes de deslizamiento listos para instalar y libres de lubricación
Aquí podrá encontrar más productos

Aplicaciones en el interior

Productos y aplicaciones de interior en la manipulación de material.

Aplicaciones en el interior    

Aplicaciones en el exterior

Productos y aplicaciones de exterior en la manipulación de material.

Aplicaciones en el exterior    

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h