My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
 

Distribuidor de cadenas portacables de igus®, el sistema modular de guiado de cables para suministro de energía en puertos

seguro ... inteligente ... modular ...

El distribuidor de cadenas portacables puede conectarse a diferentes tipos de barcos como ferries, barcos RoRo/RoPax y navíos offshore. El brazo grúa cubre la distancia hasta el buque y permite que los conectores pueden conectarse sin inconvenientes. El diseño en bucle de la cadena portacables compensa los movimientos de las mareas, las cargas, el viento o las olas.
 

Distribuidor de cadenas portacables  
Sistema:

Con la tecnología e-magazine, el módulo de tracción/empuje para cadenas portacables

La estructura modular del e-magazine de la cadena permite diferentes recorridos de despliegue

Despliegue de incluso más de 10 m

El brazo pivotante cubre la distancia hasta el buque y puede adaptarse a circunstancias específicas

Accionamiento eléctrico para el brazo grúa y la cadena portacables

Con panel de control o control remoto

Control de tensión y longitud disponible

Cobminación de hasta 5 e-magazines con un solo sistema de distribución

Ventajas:

Guiado de cables seguro con la cadena portacables triflex® para movimientos tridimensionales

Cables unipolares disponibles directos desde stock en vez de costosos cables multipolares

El diámetro externo reducido de los cables unipolares permite un radio de curvatura pequeño y un sistema más compacto

La cadena portacables garantiza un radio de curvatura adecuado a la vez que alivia la tensión y evita que se dañen los cables

Configurables con diferentes cables, según la potencia requerida y el tipo de voltaje

Sistema totalmente cerrado y con una protección óptima ante el viento y las inclemencias ambientales

Menor desgaste, funcionamiento más fiable y seguro, vida útil aumentada

Prepare su terminal para el futuro. Benefíciese de la gran experiencia de igus® en el sector marítimo.
 


Productos utilizados

triflex®  
Cadena portacables triflex® serie 332.75

Cadena para 1 o 2 direcciones de movimiento con una gran resistencia a la tracción

Cable de motor chainflex®  
Cable de motor chainflex® CFCRANE

Para entornos extremos, aplicaciones interiores y exteriores, resistentes a la radiación ultravioleta

Cable chainflex® CF330  
Cable de motor chainflex® CF330.D

Para aplicaciones muy exigentes, resistente a la radiación ultravioleta y al aceite

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h