My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
 

Sistema modular de manipulación de cables de igus® para buques y terminales de ferris

Según el estándar IEC 80005, el sistema de manipulación del cableado para ferris debe instalarse en el puerto. En las terminales de ferris, los buques siempre se amarran con la misma posición debido a que los coches y camiones acceden a la embarcación mediante rampas. La posición del sistema de manipulación del cableado tiene un lugar fijo y ya definido en la terminal. La única variación se encuentra en el cambio de altura de la conexión causada por los movimientos del barco causados por la marea y las diferencias de cargas.
 
El rango de marea es diferente en cada puerto. En ocasiones, la diferencia de altura puede ser de hasta 10 metros. Además, también varia el voltaje y la energía necesarios según el tipo de buque. Descubra la ventajas del dispensador de cadenas portacables, el sistema modular de manipulación de cables de igus®. Configure el sistema según sus requisitos y necesidades.
 


Sistemas de suministro de energía de igus® para buques y terminales de ferris

Distribuidor de cadenas portacables  
Distribuidor de cadenas portacables

Con la cadena portacables triflex® para movimientos tridimensionales

Un solo cable directo desde stock en vez de múltiples cables de alto coste

Impacto reducido

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h