Los pesos de llenado dinámico a través de factores como las vibraciones y las influencias ambientales son los principales desafíos para los sistemas de cadenas portacables y los lazos de servicio en las plataformas de perforación y especialmente para los sistemas de accionamiento superior (también llamados cabezales de potencia giratoria). De este modo, las cadenas portacables de "servicio pesado" de igus® ofrecen muchos beneficios en condiciones extremas en una plataforma de perforación en comparación con las cadenas de acero y los bucles de servicio, son particularmente adecuadas para el suministro de energía de los cabezales giratorios.
Las cadenas de energía plásticas destacan por su resistencia a la corrosión y el bajo peso de la cadena portacables en comparación con las cadenas de acero. Además, la distribución interior estructurada ofrece claras ventajas en términos de vida útil y libertad de mantenimiento en comparación con el sistema de bucle de servicio. Los separadores con pestaña de fijación, diseñados para la aplicación, aseguran que los travesaños se sujetan de forma segura, evitando así la caída de objetos.