Los propulsores retráctiles se usan hoy en día como accionamientos principales y también para el posicionamiento dinámico. Los accionamientos extensibles se deben suministrar en parte con líneas hidráulicas o de agua, pero principalmente con cables de motor, mientras se extienden y retraen del casco del barco. Por ello, igus® ofrece una gran cantidad de tipos de
cadenas de arrastre que se adaptan perfectamente a los cables y permiten tener un espacio de instalación pequeño. El peso reducido y la resistencia a la corrosión de la cadena portacables son dos ventajas frente a las cadenas portacables de acero.