Las aplicaciones de los buques transportadores de oleoductos son muy diversas. Esto permite utilizar la cadena portacables apta para aplicaciones en alta mar de la serie E4.1 en los tensores, así como en los sistemas de soldadura. igus® también ofrece cadenas portacables completamente cerradas para sistemas de soldadura, con el fin de proteger los cables y las mangueras de factores externos. Gracias a la versatilidad de las cadenas portacables de la serie E4.1, el relleno de cables y el espacio disponible se adaptan perfectamente a la aplicación.
Otra aplicación de los barcos es el suministro de energía de la torre transportadora de oleoductos en el punto de apoyo en la cubierta principal. Aquí, sin embargo, todo el paquete de cables, así como las líneas hidráulicas o de agua, deben guiarse de manera segura. En este caso se utiliza la cadena portacables de la serie E4.350, que, del mismo modo que el resto de cadenas portacables de igus®, es resistente a la corrosión y no necesita mantenimiento. Otra gran ventaja es el peso ligero, así como la eficiencia de la cadena portacables en comparación con la cadena portacables de acero.
En las grúas giratorias del barco, se utilizan módulos rotativos igus®, que ofrecen una alternativa a los colectores. Las cadenas portacables que no dañan los cables permiten reducir el mantenimiento en un 90 % en comparación con los colectores.
Esto también puede abordar específicamente las solicitudes de los clientes, que están planificadas por el equipo de ingeniería de igus®. Siempre con el objetivo de entregar un sistema fácil de integrar y que funcione sin apenas mantenimiento.