Las aplicaciones más comunes para las cadenas portacables en equipos de manipulación de oleoductos para buques de perforación son carreras largas horizontales y verticales para guiar la barra de perforación, por ejemplo, desde el diapasón hasta la unidad superior. De este modo, la cadena portacables está expuesta a las influencias ambientales externas, así como a las duras condiciones en la plataforma de perforación. Las cadenas portacables de plástico son mejores que las de acero en términos de peso muerto y resistencia a la corrosión, así como la separación interior que no daña los cables en la cadena portacables.
Incluso los grandes pesos de llenado pueden manejarse fácilmente mediante el uso de bandas múltiples debido a los cables hidráulicos en la cadena portacables. Los separadores especiales aseguran la cadena portacables de plástico de la caída de objetos sueltos. En comparación con las cadenas acero, las superficies interiores de plástico de la cadena portacables no dañan los cables y aseguran un sistema ideal, fiable y libre de mantenimiento.
El equipo de ingenieros con experiencia en operaciones extraterritoriales se encarga de realizar el diseño de la cadena portacables, así como de la fácil conexión al sistema del cliente, incluso en sistemas listos para ser usados. Mediante el uso de cables chainflex® con certificación NEK 606 y DNV GL, hechos específicamente para aplicaciones dinámicas en la cadena portacables, se pueden reducir el tiempo de inactividad y el mantenimiento.