igus® ofrece las soluciones adecuadas para el suministro y los sistemas de guiado de energía para grúas giratorias y grúas portuarias en barcos y aplicaciones offshore.
Las cadenas portacables de la serie E4.1 o las cadenas portacables con ruedas para altas cargas se utilizan en las grúas pórtico (también conocidas como grúas de pórtico elevadoras), cuyas ventajas principales son un funcionamiento libre de corrosión y una distribución interior que no daña los cables, a diferencia de los sistemas festoon o las cadenas portacables de metal. Las superficies interiores y exteriores de plástico y el pequeño espacio de soporte proporcionan un par de fricción que no daña los cables, que se refleja en una vida útil significativamente mayor de los cables y el sistema en comparación con las cadenas portacables de acero y los sistemas festoon. Además, igus® proporciona al mercado de la industria offshore y de la construcción naval sistemas completos que no requieren mantenimiento formados por una cadena portacables, cables chainflex® y carriles de guiado listos para conectar y fáciles de integrar. El equipo de ingenieros de igus® también puede planificar e implementar diseños personalizados según los requisitos del cliente.
Para grúas giratorias, se pueden usar sistemas de suministro de energía rotatorios (RBR) en vez de los colectores habituales. Estos sistemas son especialmente eficaces, gracias a que no necesitan mantenimiento y cuentan con un diseño modular en comparación con los colectores o los sistemas festoon. Al utilizar un módulo rotatorio, la vida útil de los cables aumenta significativamente al combinar una cadena portacables que no daña los cables y un carril de guiado bien diseñado. Esto reduce el tiempo de inactividad y los intervalos de mantenimiento de todo el sistema hasta en un 90 % en comparación con los sistemas festoon y los colectores.
Además, los líquidos como los fluidos hidráulicos o el agua, así como los cables de fibra de vidrio, pueden integrarse en el sistema, que tiene una clara ventaja sobre los colectores y los sistemas festoon. Los plazos de entrega se reducen significativamente y se ahorra tiempo durante la planificación, gracias a una gran selección de módulos rotatorios estandarizados. El equipo de ingenieros de igus® también es capaz de responder a los requisitos especiales de los clientes, proporcionando sistemas completos listos para instalar y centrándose en la integración sencilla en la estructura del cliente y en un sistema duradero y sin necesidad de mantenimiento.