Los requisitos de los Cantilever Skids son muchísimos. Debido a la manguera y al paquete de cables tan grandes, la cadena portacables debe mover altos pesos de llenado. Además, las duras condiciones metereológicas de las plataformas y los barcos extraterritoriales provocan la corrosión del material. En condiciones tan extremas, la cadena portacables plástica de igus® es más resistente a la corrosión, más fiable y pesa menos que las cadenas portacables de acero o los recogecables.
La cadena portacables más grande del mercado, la E4.350, tiene una altura interior de 350 mm y una capacidad de peso de llenado de 650 kg/m. Además, igus® ofrece una amplia gama de cadenas portacables para aplicaciones aplicaciones de deslizamiento extraterritoriales, que se caracterizan por estar libres de mantenimiento, corrosión, lubricación y por ser ligeras, a diferencia de las cadenas de acero y los recogecables.
igus® ofrece soluciones listas para ser usadas en la industria extraterritorial, que incluyen ingeniería, gestión de proyectos, así como montaje y aprobación en el sitio (también extraterritorial), que se caracterizan por la alta calidad y la entrega a tiempo. Todo de acuerdo con el lema: la cadena de acero es cosa del pasado y los motion plastics® son el presente.