My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
Soluciones igus® para
la industria del vidrio

¿Le gustaría ver hoy la tecnología del vidrio del mañana?

Soluciones plásticas para la industria del vidrio resistentes a temperaturas altas, no se astillan y con instalación rápida y larga vida útil

La precisión es muy importante en la industria del vidrio a la hora de cortarlo a medida para cumplir con los requisitos de cada cliente. Cuando se corta vidrio para hacer mesas, espejos o puertas a medida, los bordes suelen quedar afilados. Y para minimizar el riesgo de lesiones se pulen. En la tecnología de superficie, unión, formación y manipulación, las cadenas portacables, los cables chainflex® y los cojinetes plásticos triboptimizados de alto rendimiento de igus® ofrecen las soluciones perfectas para las aplicaciones de la industria del vidrio. El suministro de energía seguro y fiable con un tiempo de instalación y mantenimientos reducidos asegura una reducción de los costes a largo plazo.

Ventajas:

  • Los triboplásticos proporcionan una vida útil más larga
  • Se reduce el tiempo de instalación
  • Funcionan sin lubricación ni mantenimiento
  • Son resistentes a la suciedad y el polvo
  • Resistentes a la corrosión
  • Resistentes a las altas temperaturas
  • Económicos

Cajas de muestras de igus® para la industria del vidrio  

Cajas de muestras gratuitas de igus®

¿Necesita información acerca de algún producto igus® en concreto o le gustaría recibir una muestra de nuestras cadenas portacables, cables chainflex® o algún otro producto? Pida su caja de muestras sin compromiso y compruebe la calidad de nuestros productos.


Solicitar muestras gratuitas

Productos seleccionados para la industria del vidrio

Cadena portacables E2.1 y R2.1 para la industria del vidrio  
Cadena portacables E2.1 y R2.1

La serie E2.1 cuenta con cadenas y tubos.


Más información

Cables híbridos CF220.UL.H / CF280.UL. para la industria del vidrio  
Cable de servo híbrido chainflex® CF220.UL.H

Para aplicaciones de exigencia media. Resistente a los aceites y líquidos refrigerantes.


Más información

Cable de bus chainflex® para la industria del vidrio  
Cable de bus chainflex® para aplicaciones móviles

Cable Ethernet para las velocidades más altas


Más información

drylin® R - RJUM-01-ES para la industria del vidrio  
Cojinete lineal drylin® R RJUM-01-ES

Funcionamiento silencioso sin lubricación ni mantenimiento


Más información

Material en barra iglidur® X para la industria del vidrio  
Material en barra iglidur® X

Resistente a químicos y temperaturas de hasta 250°C.


Más información

Módulos lineales programables drylin® E para la industria del vidrio  
Módulos lineales programables drylin® E

Accionamiento mediante correa. Listo para enviar en tan solo 24 horas.


Más información

Testado en el laboratorio de pruebas igus® bajo condiciones reales

Pruebas de resistencia a entornos duros de las cadenas portacables y cables chainflex®

 

Ver el laboratorio de pruebas de los sistemas de cadenas portacables

 

Ejemplos de aplicación

Uso en la producción de vidrio

Este robot utiliza el sistema triflex® de igus® para llevar los productos de vidrio que llegan de la planta de moldeo a unos 500 ° C hasta el horno de enfriamiento.


Ir a la aplicación

Cortar vidrio de manera económica

Esta instalación es la única en el mundo que permite cortar doce metros de vidrio y garantiza una alta productividad.


Ir a la aplicación

Corte especial para fabricar vidrio

Las máquinas de grabado láser portátiles de Cerion GmbH se utilizan en todo el mundo. Ya sea en París, Roma, Londres o los Emiratos Árabes, los componentes libres de mantenimiento y económicos de igus® ahorran tiempo y dinero.


Ir a la aplicación

Más información