Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Productos libres de lubricantes y mantenimiento para spa, piscinas y baños públicos

piscina y spa

Productos resistentes, de bajo mantenimiento y económicos para el uso en la construcción de piscinas, spa y baños públicos

Con nuestros muchos años de experiencia como fabricante de sistemas de suministro de energía y tecnología de rodamientos deslizantes hechos de plásticos de alto rendimiento, podemos ofrecer también una gama amplia de productos para constructores de piscinas, lo siguiente solamente es un extracto.
Los productos igus® son adecuados para su uso en, por ejemplo, cubiertas para piscinas, puertas deslizantes o tragaluces móviles, robots de limpieza.
Beneficios especiales de los productos igus®

Sin lubricación

Soluciones sin mantenimiento

Resistente a la corrosión

Resistente a los productos químicos

Suministro a partir de 24h*, sin valor mínimo de pedido

igus® le ayuda y aconseja de forma personalizada sobre su aplicación. ¡Contacte con nosotros!

Noticias actuales 2015 para la construcción de piscinas y baños públicos


Productos disponibles para piscinas y wellness.

Persianas / Pantallas solares

1

Cubiertas de techo eléctricas


2

Cubiertas de techo eléctricas


3

Amplia variedad de formas y materiales. Cojinetes articulados igubal®

Sistemas de suministro de energía para espacios limitados
cadenas portacables E2 micro

Cables de mando chainflex® CF9 para los radios de curvatura más pequeños

Cojinetes articulados igubal

Resistente a la corrosión

Peso muy reducido

Diferentes materiales de ejes

Dimensiones internas: 5 X 5 mm

Ligero y económico

Amplia variedad de versiones

Radio de curvatura hasta 4 x d

Revestimiento exterior de TPE

Resistente al cloro

Cubiertas de techo eléctricas


4

Cubiertas de techo eléctricas


5

Bombas de piscina /
Filtros de piscina

6

Para aplicaciones en contacto con el agua
iglidur® H

Cojinetes articulados auto-ajustables igubal®

Cojinetes sumergibles
UW iglidur®

Para aplicaciones acuáticas

Resistente a sustancias químicas

Solución sin mantenimiento

insensible al polvo y a la suciedad

Para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales

Peso muy reducido

Para aplicaciones acuáticas

para rotaciones rápidas y permanentes

Larga duración

Puerta corredera

7

Cubierta

8

Robot limpiafondos

9

Sistema de guiado lineal drylin® N para su montaje en espacios limitados

igubal® rodamientos de brida y unidad de rodamiento vertical

Rodamientos de plástico con bolas xiros® C160, resistentes al desgaste

Sistema de guiado lineal drylin® N

Baja altura de instalación, entre 6 y 12 mm

Resistente a la corrosión

Poco desgaste con reducidos coeficientes de fricción

Absolutamente resistente a la corrosión

Peso muy ligero.

resistente a las sustancias químicas puede emplearse bajo el agua

gran rigidez y resistencia a la fatiga

Ideal para ambientes exteriores

Rodamientos de plástico con bolas xiros® C160

Antimagnético y lavable

Resistente al cloro

Resistente a la corrosión

Ejemplos de aplicaciones interesantes para constructores de piscinas

Swimming pool cover

Despite high installation costs, the solution with ball bearings and shrink tubing never achieved a proper sealing. The problem could be solved thanks to igubal® flange bearings.

Flexible roofing

With this system, for example, terraces can be roofed flexibly. The roof is even waterproof in the closed state.

Sunshades

No matter how much the sun shines: these sunshades ensure pleasant light conditions within the building.

Referencias


¿Está buscando ejemplos de aplicación comprobados en la práctica para una industria específica?
Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones de clientes ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.

Más informaciones

Energía solar

Para entornos extremos.