Una parte del sistema está anclada al edificio de la terminal del aeropuerto, mientras que la otra se puede mover de forma flexible para acoplarse a diferentes tipos de aeronaves. La desigualdad entre la altura de las puertas del avión y la terminal o las diferentes longitudes y anchuras del avión se compensan con los movimientos de la pasarela de embarque. Para que esto sea posible, las pasarelas se construyen en forma telescópica para adaptar su longitud y, además, se montan en una o varias unidades elevadoras (hidráulicas o electromecánicas). Las pasarelas telescópicas son la opción más flexible para la entrada de los pasajeros a la aeronave. Los diseños menos flexibles son adecuados solamente para cierto tipo de aviones, lo que restringe la flexibilidad del operador del aeropuerto.
Sistemas de cadena de movimiento giratorio como soluciones de radio de curvatura inversa
2Movimientos verticales Sistema de cadena portacables zigzag
3Movimientos verticales Sistema de cadena portacables suspendida
4Movimientos horizontales Sistema de cadena portacables autosoportada o deslizante
5Protección de los cables en varios ejes Sistema de cadena portacables que guía y protege los cables ante movimientos 3D
Las pasarelas se mueven gracias a la ayuda de motores eléctricos o sistemas hidráulicos. Estos requieren de mangueras, cables de potencia y cables de datos para su correcto control. Los movimientos de los elementos no son muy rápidos, pero, aún así, los cables tienen que estar protegidos frente a posibles daños que podrían provocar la parada no planificada de la pasarela y los consecuentes retrasos para los pasajeros. Muchos de estos cables y mangueras están colocados en el exterior de la pasarela y, por lo tanto, tienen que resistir al viento y a las inclemencias del tiempo.
Los polímeros, las cadenas y los cables utilizados en las cabinas de los aviones tienen que cumplir criterios muy estrictos de protección contra el fuego. Existen normas generales y específicas, así como especificaciones de los fabricantes. Obtenga más información en este documento y descubra por qué los plásticos técnicos facilitan el trabajo de los ingenieros.
Diego Jiménez
Product Manager echain®
djimenez@igus.net☎ +34 93 647 39 50
✔️ Alta fiabilidad, duraderos y larga vida útil
✔️ Guiado seguro de cables durante los movimientos de posicionamiento de la pasarela
✔️ Movimientos horizontales en las pasarelas telescópicas y verticales en las unidades elevadoras
✔️ Para espacios reducidos, sin afectar ni la seguridad ni la apariencia
✔️ Reducen la longitud de cables necesaria en más del 50 % (para suministro medio) y previenen a los cables de sufrir cargas mecánicas exteriores como sacudidas, flexiones o tensiones incontroladas, reduciendo el tiempo de inactividad
✔️ Resistentes el calor, el sol, la lluvia y la nieve
✔️ Cumplen con el estándar de protección contra incendios FAR 25.853
Los cables de las pasarelas de embarque se guían mediante cadenas portacables que pueden desplazarse una sobre otra bajo la pasarela de forma telescópica. Las cadenas portacables, muy compactas cuando se instalan con un montaje lateral, sustituyen a los antiguos sistemas festoon, los cuales han demostrado ser poco fiables.