Mejore su tecnología y reduzca los costes
motion plastics para
maquinaria de construcción

Menos mantenimiento, más resistencia

Las máquinas de construcción están sometidas a unas condiciones muy exigentes: deben funcionar de forma fiable en cualquier circunstancia y con cualquier condición meteorológica. Porque, como en todos los sectores, las averías son costosas y deben evitarse. En igus ofrecemos componentes fabricados con polímeros de alto rendimiento que se caracterizan por su gran resistencia y su larga vida útil. La gama de productos incluye cadenas portacables para guiar y proteger los cables, por ejemplo, para plataformas elevadoras, cargadoras telescópicas o máquinas de perforación. Nuestra gama de cables chainflex ofrece los cables adecuados, resistentes a los rayos UV y a la temperatura para movimientos constantes y altamente dinámicos. Los cojinetes plásticos, libres de mantenimiento y lubricación para su uso bajo cargas elevadas en excavadoras, cargadoras de ruedas y carretillas telescópicas están disponibles en stock o pueden fabricarse a medida. Se puede calcular la vida útil de todas las piezas, lo que supone una verdadera ventaja a la hora de planificar los proyectos. Más de 20.000 clientes del sector de la maquinaria de construcción confían en nosotros en todo el mundo.

Ventajas de los productos igus:

  • Libres de mantenimiento y lubricación
  • Insensibles a la suciedad
  • Resistentes a las vibraciones
  • Extremadamente duraderos
  • Vida útil calculable online
  • Resistentes a los rayos UV y a la intemperie
  • Económicos

Novedades 2022

Cadenas portacables híbridas en nuevas dimensiones
 

Cadena portacables e-loop para aplicaciones colgantes

Nuevos cojinetes con tejido de filamentos de alta resistencia

Novedades 2022

Caja de muestras gratuita para maquinaria de construcción

Pruebe nuestras soluciones seguras de suministro de energía y los cojinetes plásticos libres de mantenimiento para el sector de la maquinaria de construcción.

¡Solicite su caja de muestras gratuita!

Productos hechos de plásticos técnicos de igus para maquinaria de construcción

Cojinetes iglidur SG03 con juntas de fieltro

Cojinetes de fricción iglidur®

  • Fiabilidad con cargas pesadas
  • Completamente libres de lubricación
  • Sin mantenimiento
  • Resistentes a la suciedad
  • Excelente relación calidad-precio
  • Resistentes a la corrosión

Cadenas portacables E4.1

Cadena portacables serie E4.1

  • Resistente a los golpes y a las vibraciones
  • Resistente, silenciosa, modular
  • Resistente a la suciedad, los productos químicos y las altas temperaturas
  • Resistente a la corrosión y a los rayos UV

Cable de control chainflex CF9

Cable de control chainflex CF9

  • Para aplicaciones extremadamente pesadas
  • La flexibilidad se mantiene a temperaturas muy bajas
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a los rayos UV
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Libre de halógenos


Casos de éxito


Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar los componentes ahora es más fácil: con el expositor de igus, puede tener al alcance de su mano los últimos productos de motion plastics® para su sector. 
 
Le llevamos el expositor, lo montamos si lo desea y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo prefiere, también puede montarlo usted mismo. Puede instalarse de forma permanente o por un período de tiempo limitado.

Solicítelo de forma gratuita

Componentes para elevadores aéreos y plataformas telescópicas

Los recambios de igus para el guiado, el suministro y el soporte en plataformas elevadoras telescópicas mediante cadenas portacables y cables, así como cojinetes de fricción, guías lineales o elementos de deslizamiento, cumplen con los estrictos requisitos de las aplicaciones en exterior sujetas a un estrés constante.

Plataformas elevadoras y telescópicas

Configurador de cadenas portacables

Configure sistemas completos de cadenas portacables para recorridos cortos o largos y aplicaciones suspendidas. Simplemente introduzca los parámetros específicos sobre el entorno de trabajo de su aplicación, y el sistema experto e-chain para cadenas portacables le propondrá soluciones aptas para su sistema de suministro de energía.


Productos probados para uso práctico

Resistencia a los agentes y a las temperaturas

Las cadenas portacables y los cables de chainflex se someten a más de 10.000 millones de ciclos de prueba cada año en un total de 180 bancos de pruebas en nuestro laboratorio de pruebas, el mayor del sector. Los ensayos consisten en el estudio de las propiedades tribológicas en presencia de una gran variedad de movimientos, temperaturas, agentes y tensiones a lo largo del tiempo, en condiciones lo más reales posibles. Los resultados se introducen en nuestras herramientas de cálculo de la vida útil y permiten realizar pronósticos precisos sobre la durabilidad.

A petición del cliente, igus realiza pruebas para comprobar el uso de los productos en condiciones especiales.


Más información

Folleto de productos de máquinas de construcción

Información importante sobre nuestros productos y servicios

Descargar ahora

Herramientas online de igus

Configure el producto deseado online, calcule la vida útil y reduzca los costes de proceso

A las herramientas